ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3785 ฿ - 18.1498 ฿ | 65546 มีในสต็อก |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5.345 ฿ - 5.9295 ฿ | 528 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.3691 ฿ - 2.6323 ฿ | 5060 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4.8051 ฿ - 5.3272 ฿ | 3030 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ | 2060 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6.0053 ฿ - 6.6567 ฿ | 1130 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8.7537 ฿ - 9.704 ฿ | 5539 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14.8348 ฿ - 16.441 ฿ | 521 มีในสต็อก |
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13.6213 ฿ - 14.3351 ฿ | 18030 มีในสต็อก |
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15.9279 ฿ - 17.6501 ฿ | 1540 มีในสต็อก |
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7.9773 ฿ - 8.834 ฿ | 18 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2.5476 ฿ - 2.8242 ฿ | 60 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 13.7373 ฿ - 15.223 ฿ | 4920 มีในสต็อก |
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5.9696 ฿ - 6.6121 ฿ | 60 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 15.8833 ฿ - 17.601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 13.5231 ฿ - 14.9776 ฿ | 26 มีในสต็อก |
|
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 3.4845 ฿ - 3.8593 ฿ | 3960 มีในสต็อก |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9.6281 ฿ - 10.6677 ฿ | 18288 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3.8593 ฿ - 4.2742 ฿ | 3908 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12.7289 ฿ - 14.112 ฿ | 273060 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ