Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
73 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ ความยาวเกลียว ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
15.089 ฿ - 15.878 ฿ 261500 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
20.0 mm
15.697 ฿ - 17.396 ฿ 528 มีในสต็อก
12.7 mm
3.745 ฿ - 4.148 ฿ 88401 มีในสต็อก
5.0 mm
20.0 mm
16.519 ฿ - 18.305 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
11.1 mm
9.674 ฿ - 10.719 ฿ 91 มีในสต็อก
7.0 mm
3.675 ฿ - 4.074 ฿ 3615 มีในสต็อก
5.0 mm
15.0 mm
3.884 ฿ - 4.301 ฿ 2420 มีในสต็อก
6.0 mm
10.0 mm
4.997 ฿ - 5.54 ฿ 1455 มีในสต็อก
5.0 mm
6.246 ฿ - 6.923 ฿ 1130 มีในสต็อก
20.0 mm
9.104 ฿ - 10.092 ฿ 5539 มีในสต็อก
15.0 mm
6.208 ฿ - 6.877 ฿ 60 มีในสต็อก
7.6 mm
6.4 mm
6.246 ฿ - 6.923 ฿ 10127 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.4 mm
12.0 mm
7.596 ฿ - 8.412 ฿ 530 มีในสต็อก
5.0 mm
17.052 ฿ - 18.894 ฿ 660390 มีในสต็อก
20.0 mm
10.672 ฿ - 11.823 ฿ 510 มีในสต็อก
10.0 mm
17.034 ฿ - 18.876 ฿ 104106 มีในสต็อก
30.0 mm
16.565 ฿ - 18.356 ฿ 1540 มีในสต็อก
25.0 mm
12.904 ฿ - 14.291 ฿ 540 มีในสต็อก
25.0 mm
2.501 ฿ - 2.77 ฿ 2060 มีในสต็อก
7.6 mm
9.5 mm
14.287 ฿ - 15.832 ฿ 4920 มีในสต็อก
35.0 mm
  • จาก 4
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

1306279

ช่วงราคา
15.878 ฿ - 15.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
261500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 65 °C | -40 - 149 °F

NTS-12

ช่วงราคา
17.396 ฿ - 15.697 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - 30% Glass Fibre Nylon 6 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ;

138007000016

ช่วงราคา
4.148 ฿ - 3.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88401 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in

MFTS6-7-48

ช่วงราคา
18.305 ฿ - 16.519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in

NTS-7

ช่วงราคา
10.719 ฿ - 9.674 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - 30% Glass Fibre Nylon 6 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ;

138006000016

ช่วงราคา
4.074 ฿ - 3.675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3615 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - 30% Glass Fibre Nylon 6 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ;

138010000016

ช่วงราคา
4.301 ฿ - 3.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ;

HTSN-M4-5-3

ช่วงราคา
5.54 ฿ - 4.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ;

HTSN-M3-20-3

ช่วงราคา
6.923 ฿ - 6.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ;

HTSN-M3-15-3

ช่วงราคา
10.092 ฿ - 9.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; ความยาวเกลียว 7.6 mm | 0.299 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ;

CBS-TMM-M4-4-01

ช่วงราคา
6.877 ฿ - 6.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวเกลียว
    7.6 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ความยาวเกลียว 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; M4

HTSN-M4-12-3

ช่วงราคา
6.923 ฿ - 6.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ;

HTSN-M2.5-5-3

ช่วงราคา
8.412 ฿ - 7.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HNSM3-20-5.5-2

ช่วงราคา
18.894 ฿ - 17.052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
660390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

1306281

ช่วงราคา
11.823 ฿ - 10.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M5-30-10-2

ช่วงราคา
18.876 ฿ - 17.034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HNSM2.5-25-5-2

ช่วงราคา
18.356 ฿ - 16.565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HNSM3-25-5.5-2

ช่วงราคา
14.291 ฿ - 12.904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; ความยาวเกลียว 7.6 mm | 0.299 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ;

CBS-TMM-6-01

ช่วงราคา
2.77 ฿ - 2.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวเกลียว
    7.6 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HNSM3-35-5.5-2

ช่วงราคา
15.832 ฿ - 14.287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C