ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.089 ฿ - 15.878 ฿ | 393543 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17.052 ฿ - 18.894 ฿ | 636897 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10.672 ฿ - 11.823 ฿ | 510 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.464 ฿ - 2.738 ฿ | 5060 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6.246 ฿ - 6.923 ฿ | 28179 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6.246 ฿ - 6.923 ฿ | 550 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2.742 ฿ - 3.039 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 9.104 ฿ - 10.092 ฿ | 23292 มีในสต็อก |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6.246 ฿ - 6.923 ฿ | 1130 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16.519 ฿ - 18.305 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 9.674 ฿ - 10.719 ฿ | 91 มีในสต็อก |
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3.624 ฿ - 4.014 ฿ | 3960 มีในสต็อก |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.884 ฿ - 4.301 ฿ | 2420 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17.679 ฿ - 19.59 ฿ | 43732 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13.934 ฿ - 14.667 ฿ | 85208 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8.296 ฿ - 9.187 ฿ | 18 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8.296 ฿ - 9.187 ฿ | 30 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4.997 ฿ - 5.54 ฿ | 1455 มีในสต็อก |
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7.596 ฿ - 8.412 ฿ | 40030 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4.997 ฿ - 5.54 ฿ | 1019 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ