Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.419 ฿ - 9.3247 ฿ | 10459 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11.7786 ฿ - 13.0546 ฿ | 29980 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 17.8062 ฿ - 19.7292 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 266.2772 ฿ - 295.0411 ฿ | 80 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 289.7051 ฿ - 321.0032 ฿ | 2060 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 306.3602 ฿ - 339.4653 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 247.6768 ฿ - 274.4286 ฿ | 50 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32.1012 ฿ - 35.5768 ฿ | 5768 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 233.1677 ฿ - 258.3534 ฿ | 90 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ | 45862 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 325.6165 ฿ - 360.7873 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 450.6885 ฿ - 499.3735 ฿ | 100 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 398.1175 ฿ - 441.1273 ฿ | 550 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9.3069 ฿ - 10.3108 ฿ | 3549 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14.0451 ฿ - 15.5665 ฿ | 19868 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12.7245 ฿ - 14.0987 ฿ | 1093 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8.7715 ฿ - 9.7174 ฿ | 15353 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ | 237 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 325.6165 ฿ - 360.7873 ฿ | 65 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 222.8614 ฿ - 246.9406 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ