Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

ตัวป้องกันเกลียวไนลอนตัวเมียและตัวเมียนี้สามารถใช้เพื่อแยกส่วนประกอบในการประกอบของคุณได้ วัสดุที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าให้การแยกจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ใช้ร่วมกับแหวนรอง สกรู และน็อตที่เราคัดสรรมาเพื่อการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์
รหัสรายการ:

HTSN-M5-15-10-1

11474 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 13.577 ฿
5000 - 199999 12.899 ฿
200000 + 12.25 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

6,788.50 ฿

500 x 13.577 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความยาวเกลียวภายใน 15.0 mm
วัสดุ 25% Glass Filled Nylon 6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 140 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -20 °C
ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm
วัสดุเต็ม Polyamide 6 + 25% Glass Filled
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา