ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.273 ฿ - 83.906 ฿ | 148368 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 34.573 ฿ - 67.03 ฿ | 214268 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 29.427 ฿ - 57.059 ฿ | 156450 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10.807 ฿ - 11.976 ฿ | 41 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35.677 ฿ - 69.174 ฿ | 153900 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 332.98 ฿ - 368.959 ฿ | 1004 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 517.734 ฿ - 573.66 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8.756 ฿ - 9.698 ฿ | 4548 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12.25 ฿ - 13.577 ฿ | 23260 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10.496 ฿ - 11.628 ฿ | 19854 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21.641 ฿ - 23.98 ฿ | 20362 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12.25 ฿ - 13.577 ฿ | 11576 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 418.733 ฿ - 463.965 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 674.378 ฿ - 747.231 ฿ | 100 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 276.928 ฿ - 306.843 ฿ | 80 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 261.347 ฿ - 289.582 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 468.716 ฿ - 519.348 ฿ | 880 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9.503 ฿ - 10.528 ฿ | 205720 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18.44 ฿ - 20.435 ฿ | 12290 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9.614 ฿ - 10.654 ฿ | 870 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ