ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.9202 ฿ - 114.043 ฿ | 181 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 159.065 ฿ - 176.2466 ฿ | 310 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 98.182 ฿ - 108.7917 ฿ | 3386 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 51.6252 ฿ - 57.2066 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 53.9541 ฿ - 59.7854 ฿ | 1844 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 83.5301 ฿ - 92.5559 ฿ | 929 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 49.3274 ฿ - 54.6635 ฿ | 2853 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 72.4787 ฿ - 80.3043 ฿ | 26506 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 63.3503 ฿ - 70.1944 ฿ | 1796 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56.2117 ฿ - 62.2839 ฿ | 138 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 46.8066 ฿ - 51.8616 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 79.9519 ฿ - 88.5851 ฿ | 5084 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 86.2695 ฿ - 95.5942 ฿ | 40 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32.1548 ฿ - 35.6259 ฿ | 267033 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 53.7667 ฿ - 59.5713 ฿ | 142 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 85.1541 ฿ - 94.3584 ฿ | 165 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 76.7752 ฿ - 85.0649 ฿ | 2272 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 67.0445 ฿ - 74.2856 ฿ | 120 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
Nylon 6;Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 66.4109 ฿ - 73.5941 ฿ | 1111 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
โพลีเอไมด์
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 53.9541 ฿ - 59.7854 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
ไนลอน 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ