Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ระบบเมตริก

มีในสต็อก

สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
33 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B Operating Temperature Range ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.242 ฿ - 1.372 ฿ 17180 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
12.0 mm
1.345 ฿ - 1.484 ฿ 16898 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
6.0 mm
1.193 ฿ - 1.323 ฿ 58690 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
10.0 mm
1.287 ฿ - 1.426 ฿ 46465 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
14.0 mm
1.094 ฿ - 1.215 ฿ 4813 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
4.0 mm
1.125 ฿ - 1.242 ฿ 1070 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
7.0 mm
1.547 ฿ - 1.713 ฿ 3050 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
14.0 mm
1.143 ฿ - 1.269 ฿ 12663 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
8.0 mm
0.78 ฿ - 0.865 ฿ 11108 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
18.0 mm
1.448 ฿ - 1.61 ฿ 17038 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
10.0 mm
0.95 ฿ - 1.054 ฿ 33100 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
18.0 mm
1.35 ฿ - 1.497 ฿ 23779 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
7.0 mm
1.314 ฿ - 1.448 ฿ 28456 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
8.0 mm
1.125 ฿ - 1.242 ฿ 3145 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดแบบวางราบ
6.0 mm
2.502 ฿ - 2.771 ฿ 1036 มีในสต็อก
6.0 mm
Natural
ไนลอน
ตัวล็อคประกบ
6.9 mm
1.139 ฿ - 1.269 ฿ 44849 มีในสต็อก
6.0 mm
Natural
ไนลอน
ตัวล็อคประกบ
8.9 mm
2.062 ฿ - 2.278 ฿ 1000 มีในสต็อก
6.0 mm
Natural
ไนลอน
ตัวล็อคประกบ
15.9 mm
4.174 ฿ - 4.622 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
3.18 mm
Natural
ไนลอน 6/6
9.5 mm
3.932 ฿ - 4.353 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
3.18 mm
Natural
ไนลอน 6/6
4.8 mm
4.008 ฿ - 4.443 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
3.18 mm
Natural
ไนลอน 6/6
6.4 mm
  • จาก 2
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-12M-01

ช่วงราคา
1.372 ฿ - 1.242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-6M-19

ช่วงราคา
1.484 ฿ - 1.345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16898 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-10M-01

ช่วงราคา
1.323 ฿ - 1.193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-14M-01

ช่วงราคา
1.426 ฿ - 1.287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46465 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 4.0 mm | 0.157 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-4M-01

ช่วงราคา
1.215 ฿ - 1.094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4813 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-7M-01

ช่วงราคา
1.242 ฿ - 1.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ; ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-14M-19

ช่วงราคา
1.713 ฿ - 1.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-8M-01

ช่วงราคา
1.269 ฿ - 1.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-18M-01

ช่วงราคา
0.865 ฿ - 0.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-10M-19

ช่วงราคา
1.61 ฿ - 1.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-18M-19

ช่วงราคา
1.054 ฿ - 0.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-7M-19

ช่วงราคา
1.497 ฿ - 1.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23779 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-8M-19

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
เทปชั้นวางโลหะ - ตัวยึดแบบวางราบ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-6M-01

ช่วงราคา
1.242 ฿ - 1.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 6.9 mm | 0.272 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-3M-19

ช่วงราคา
2.771 ฿ - 2.502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 8.9 mm | 0.35 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-5M-19

ช่วงราคา
1.269 ฿ - 1.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44849 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 15.9 mm | 0.626 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-12M-19

ช่วงราคา
2.278 ฿ - 2.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - / - ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 9.5 mm | 0.374 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

MPS-6-01

ช่วงราคา
4.622 ฿ - 4.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด B
    1.98 mm
  • ช่วงความหนาของแผง B
    0.79 - 1.98 mm
ฐานรับ PCB - / - ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 4.8 mm | 0.189 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

MPS-3-01

ช่วงราคา
4.353 ฿ - 3.932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด B
    1.98 mm
  • ช่วงความหนาของแผง B
    0.79 - 1.98 mm
ฐานรับ PCB - / - ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 6.4 mm | 0.252 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

MPS-4-01

ช่วงราคา
4.443 ฿ - 4.008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด B
    1.98 mm
  • ช่วงความหนาของแผง B
    0.79 - 1.98 mm
ฐานรับ PCB - / - ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 12.7 mm | 0.5 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

MPS-8-01

ช่วงราคา
4.717 ฿ - 4.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด B
    1.98 mm
  • ช่วงความหนาของแผง B
    0.79 - 1.98 mm
ฐานรับ PCB - / - ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 7.9 mm | 0.311 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

MPS-5-01

ช่วงราคา
4.533 ฿ - 4.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงสูงสุด B
    1.98 mm
  • ช่วงความหนาของแผง B
    0.79 - 1.98 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 14.9 mm | 0.587 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-11M-19

ช่วงราคา
1.883 ฿ - 1.704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 14.9 mm | 0.587 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-11M-01

ช่วงราคา
1.538 ฿ - 1.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 13.9 mm | 0.547 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-10M-19

ช่วงราคา
1.708 ฿ - 1.542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 11.2 mm | 0.441 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-7.3M-01

ช่วงราคา
2.26 ฿ - 2.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1092 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 12.9 mm | 0.508 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-9M-01

ช่วงราคา
2.287 ฿ - 2.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 11.2 mm | 0.441 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-7.3M-19

ช่วงราคา
2.246 ฿ - 2.027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 15.9 mm | 0.626 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-12M-01

ช่วงราคา
2.452 ฿ - 2.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 12.9 mm | 0.508 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-9M-19

ช่วงราคา
2.278 ฿ - 2.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 13.9 mm | 0.547 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-10M-01

ช่วงราคา
1.538 ฿ - 1.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 6.9 mm | 0.272 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-3M-01

ช่วงราคา
2.789 ฿ - 2.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock/ - ธรรมชาติ ไนลอน 8.9 mm | 0.35 in สเปเซอร์พร้อมฐานขนาดใหญ่

PSE-5M-01

ช่วงราคา
2.349 ฿ - 2.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm