Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.148 ฿ - 4.598 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Mini
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4.069 ฿ - 4.505 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Mini
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4.32 ฿ - 4.784 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Mini
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4.403 ฿ - 4.881 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Mini
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.232 ฿ - 4.691 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Mini
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1.285 ฿ - 1.42 ฿ | 6180 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.392 ฿ - 1.536 ฿ | 100 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.234 ฿ - 1.369 ฿ | 15755 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.132 ฿ - 1.257 ฿ | 55065 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.292 ฿ - 2.538 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.134 ฿ - 2.357 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1.179 ฿ - 1.313 ฿ | 920 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.134 ฿ - 2.357 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.472 in
12.0 mm