Menu Search

จุกป้องกันคู่ขนาน

มีในสต็อก

จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
244 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
2.835 ฿ - 3.141 ฿ 25826 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
8.5 mm
28.0 mm
1.777 ฿ - 1.967 ฿ 4423 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
7.5 mm
22.5 mm
2.942 ฿ - 3.262 ฿ 751218 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
15.0 mm
2.571 ฿ - 2.849 ฿ 220510 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
8.5 mm
29.0 mm
6.311 ฿ - 6.993 ฿ 27210 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
27.0 mm
4.004 ฿ - 4.436 ฿ 49225 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
16.0 mm
5.35 ฿ - 5.921 ฿ 56442 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
8.5 mm
31.1 mm
5.508 ฿ - 6.102 ฿ 142270 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
17.0 mm
6.593 ฿ - 7.308 ฿ 33 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
19.0 mm
0.937 ฿ - 1.039 ฿ 36037 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.5 mm
7.0 mm
2.705 ฿ - 2.997 ฿ 737 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
10.0 mm
31.5 mm
3.072 ฿ - 3.401 ฿ 150014 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
12.0 mm
1.234 ฿ - 1.369 ฿ 146130 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
6.3 mm
17.5 mm
7.109 ฿ - 7.874 ฿ 11433 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
25.0 mm
6.96 ฿ - 7.712 ฿ 26810 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
26.0 mm
0.548 ฿ - 0.608 ฿ 18730 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.5 mm
7.5 mm
0.515 ฿ - 0.571 ฿ 13036 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.0 mm
5.0 mm
14.704 ฿ - 16.291 ฿ 884 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
8.7 mm
85.1 mm
0.659 ฿ - 0.729 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.0 mm
5.5 mm
11.215 ฿ - 12.431 ฿ 38710 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
8.7 mm
58.2 mm
  • จาก 13
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 28.0 mm | 1.102 in ; ความสูงของตัวยึด 8.5 mm | 0.335 in

12193

ช่วงราคา
3.141 ฿ - 2.835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25826 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    28.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    8.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 22.5 mm | 0.886 in ; ความสูงของตัวยึด 7.5 mm | 0.295 in

12185

ช่วงราคา
1.967 ฿ - 1.777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    22.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    7.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 15.0 mm | 0.591 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12675

ช่วงราคา
3.262 ฿ - 2.942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
751218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    15.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 29.0 mm | 1.142 in ; ความสูงของตัวยึด 8.5 mm | 0.335 in

12194

ช่วงราคา
2.849 ฿ - 2.571 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
220510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    29.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    8.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 27.0 mm | 1.063 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12689

ช่วงราคา
6.993 ฿ - 6.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    23.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    27.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    14.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12677

ช่วงราคา
4.436 ฿ - 4.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49225 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    16.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 31.1 mm | 1.224 in ; ความสูงของตัวยึด 8.5 mm | 0.335 in

465658

ช่วงราคา
5.921 ฿ - 5.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56442 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    29.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    31.1 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    8.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 17.0 mm | 0.669 in ;

11811

ช่วงราคา
6.102 ฿ - 5.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    27.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 19.0 mm | 0.748 in ;

11818

ช่วงราคา
7.308 ฿ - 6.593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    29.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงของตัวยึด 4.5 mm | 0.177 in

12154

ช่วงราคา
1.039 ฿ - 0.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    7.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    4.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 31.5 mm | 1.24 in ; ความสูงของตัวยึด 10.0 mm | 0.394 in

10352

ช่วงราคา
2.997 ฿ - 2.705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
737 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    29.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    31.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 12.0 mm | 0.472 in ;

11809

ช่วงราคา
3.401 ฿ - 3.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    20.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงของตัวยึด 6.3 mm | 0.248 in

12175

ช่วงราคา
1.369 ฿ - 1.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
146130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    6.3 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 25.0 mm | 0.984 in ;

11816

ช่วงราคา
7.874 ฿ - 7.109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11433 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    35.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 26.0 mm | 1.024 in ;

11819

ช่วงราคา
7.712 ฿ - 6.96 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    26.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    36.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงของตัวยึด 4.5 mm | 0.177 in

12155

ช่วงราคา
0.608 ฿ - 0.548 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    7.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    4.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงของตัวยึด 4.0 mm | 0.157 in

12150

ช่วงราคา
0.571 ฿ - 0.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    5.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    4.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 85.1 mm | 3.35 in ; ความสูงของตัวยึด 8.7 mm | 0.343 in

465678

ช่วงราคา
16.291 ฿ - 14.704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
884 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    83.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    85.1 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    8.7 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงของตัวยึด 4.0 mm | 0.157 in

12151

ช่วงราคา
0.729 ฿ - 0.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    5.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    4.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 58.2 mm | 2.291 in ; ความสูงของตัวยึด 8.7 mm | 0.343 in

465673

ช่วงราคา
12.431 ฿ - 11.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    56.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    58.2 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    8.7 mm