Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
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
65 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
15.294 ฿ - 16.946 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
22.2 mm
1.155 ฿ - 1.276 ฿ 76500 มีในสต็อก
15.9 mm
1.865 ฿ - 2.06 ฿ 2670098 มีในสต็อก
1.462 ฿ - 1.619 ฿ 842793 มีในสต็อก
22.2 mm
3.633 ฿ - 4.028 ฿ 107856 มีในสต็อก
22.2 mm
4.032 ฿ - 4.468 ฿ 260420 มีในสต็อก
20.6 mm
3.183 ฿ - 3.526 ฿ 308018 มีในสต็อก
22.2 mm
5.355 ฿ - 5.935 ฿ 502907 มีในสต็อก
22.2 mm
2.352 ฿ - 2.608 ฿ 69686 มีในสต็อก
19.0 mm
11.828 ฿ - 13.104 ฿ 84936 มีในสต็อก
22.2 mm
8.96 ฿ - 9.93 ฿ 2045729 มีในสต็อก
25.4 mm
7.934 ฿ - 8.793 ฿ 38284 มีในสต็อก
22.2 mm
3.313 ฿ - 3.67 ฿ 14 มีในสต็อก
22.2 mm
3.364 ฿ - 3.726 ฿ 2673 มีในสต็อก
22.2 mm
4.283 ฿ - 4.747 ฿ 23 มีในสต็อก
22.2 mm
6.705 ฿ - 7.429 ฿ 2247 มีในสต็อก
22.2 mm
3.035 ฿ - 3.364 ฿ 47608 มีในสต็อก
22.2 mm
3.54 ฿ - 3.921 ฿ 352 มีในสต็อก
22.2 mm
3.856 ฿ - 4.273 ฿ 1941 มีในสต็อก
22.2 mm
3.916 ฿ - 4.338 ฿ 320381 มีในสต็อก
22.2 mm
  • จาก 4
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน60.3 mm | 2.374 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

A2-3/8A

ช่วงราคา
16.946 ฿ - 15.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน3.18 mm | 0.125 in ; ความสูงภายใน 15.9 mm | 0.626 in

A1/8W/RA

ช่วงราคา
1.276 ฿ - 1.155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงภายใน
    15.9 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน3.9 mm | 0.154 in ;

110549

ช่วงราคา
2.06 ฿ - 1.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2670098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110552

ช่วงราคา
1.619 ฿ - 1.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
842793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110559

ช่วงราคา
4.028 ฿ - 3.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน 20.6 mm | 0.811 in

110562

ช่วงราคา
4.468 ฿ - 4.032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    20.6 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110551

ช่วงราคา
3.526 ฿ - 3.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
308018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน31.8 mm | 1.252 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110567

ช่วงราคา
5.935 ฿ - 5.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
502907 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน25.4 mm | 1 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in

110563

ช่วงราคา
2.608 ฿ - 2.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69686 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    19.0 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน47.6 mm | 1.874 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110576

ช่วงราคา
13.104 ฿ - 11.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน39.7 mm | 1.563 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

110572

ช่วงราคา
9.93 ฿ - 8.96 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2045729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน42.9 mm | 1.689 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110574

ช่วงราคา
8.793 ฿ - 7.934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110555

ช่วงราคา
3.67 ฿ - 3.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110556

ช่วงราคา
3.726 ฿ - 3.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน27.0 mm | 1.063 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110564

ช่วงราคา
4.747 ฿ - 4.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110571

ช่วงราคา
7.429 ฿ - 6.705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน20.7 mm | 0.815 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110560

ช่วงราคา
3.364 ฿ - 3.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47608 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110558

ช่วงราคา
3.921 ฿ - 3.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
352 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน22.2 mm | 0.874 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110561

ช่วงราคา
4.273 ฿ - 3.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1941 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน33.4 mm | 1.315 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110568

ช่วงราคา
4.338 ฿ - 3.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
320381 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm