Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.352 ฿ - 2.608 ฿ | 66886 มีในสต็อก |
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 6.375 ฿ - 7.062 ฿ | 39885 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 3.364 ฿ - 3.726 ฿ | 2673 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 3.313 ฿ - 3.67 ฿ | 14 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 5.768 ฿ - 6.389 ฿ | 1208385 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 1.471 ฿ - 1.629 ฿ | 16 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 7.002 ฿ - 7.758 ฿ | 132188 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 11.145 ฿ - 12.347 ฿ | 18889 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 5.647 ฿ - 6.259 ฿ | 2438936 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 16.686 ฿ - 18.491 ฿ | 598 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 6.742 ฿ - 7.095 ฿ | 183600 มีในสต็อก |
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 5.387 ฿ - 5.666 ฿ | 1250 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 26.346 ฿ - 29.195 ฿ | 375 มีในสต็อก |
1.874 in
47.6 mm
|
|
||
| 29.112 ฿ - 32.258 ฿ | 9405 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3.87 ฿ - 4.287 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 7.178 ฿ - 7.554 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.752 in
44.5 mm
|
|
||
| 24.968 ฿ - 27.664 ฿ | 250 มีในสต็อก |
1.374 in
34.9 mm
|
|
||
| 22.203 ฿ - 24.602 ฿ | 23400 มีในสต็อก |
1.091 in
27.7 mm
|
|
||
| 31.877 ฿ - 35.32 ฿ | 1300 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 20.82 ฿ - 23.07 ฿ | 16320 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm