Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.923 ฿ - 1.021 ฿ | 1150017 มีในสต็อก |
0.622 in
15.8 mm
|
|
||
| 3.072 ฿ - 3.406 ฿ | 180 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 6.375 ฿ - 7.062 ฿ | 56205 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 16.686 ฿ - 18.491 ฿ | 598 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 1.471 ฿ - 1.629 ฿ | 16 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 7.002 ฿ - 7.758 ฿ | 132188 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 11.145 ฿ - 12.347 ฿ | 18889 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 5.647 ฿ - 6.259 ฿ | 2438936 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 4.608 ฿ - 4.849 ฿ | 456950 มีในสต็อก |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 18.059 ฿ - 20.008 ฿ | 54000 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 12.533 ฿ - 13.883 ฿ | 1540 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 30.499 ฿ - 33.789 ฿ | 1600 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 6.264 ฿ - 6.942 ฿ | 18976 มีในสต็อก |
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
| 3.638 ฿ - 3.828 ฿ | 9964 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 19.442 ฿ - 21.539 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 6.032 ฿ - 6.686 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 29.191 ฿ - 30.726 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 7.095 ฿ - 7.86 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
| 4.557 ฿ - 5.053 ฿ | 6500 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 7.28 ฿ - 8.064 ฿ | 120750 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm