Menu Search

Non-Slip Rubber Pads

อยู่ระหว่างการผลิต

Non-slip rubber pads are ideal to cover the levelers on machines or conveyors. These pads can bear heavy loads and provide extra friction to prevent movement and slipping.
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
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม จำนวนรูยึด วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
117.602 ฿ - 117.602 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
100.0 mm
2
ยาง
89.0 mm
78.528 ฿ - 78.528 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
80.0 mm
2
ยาง
70.0 mm
34.42 ฿ - 34.42 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
50.0 mm
2
ยาง
42.0 mm
46.252 ฿ - 46.252 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
60.0 mm
2
ยาง
50.0 mm
แผ่นยาง - ฐานใส่สลักเกลียว : Regular; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 89.0 mm | 3.504 in; ยาง; สีดำ

466656

ช่วงราคา
117.602 ฿ - 117.602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    89.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    Regular
แผ่นยาง - ฐานใส่สลักเกลียว : Regular; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 70.0 mm | 2.756 in; ยาง; สีดำ

466655

ช่วงราคา
78.528 ฿ - 78.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    Regular
แผ่นยาง - ฐานใส่สลักเกลียว : Regular; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 42.0 mm | 1.654 in; ยาง; สีดำ

466653

ช่วงราคา
34.42 ฿ - 34.42 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    42.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    Regular
แผ่นยาง - ฐานใส่สลักเกลียว : Regular; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน : 50.0 mm | 1.969 in; ยาง; สีดำ

466654

ช่วงราคา
46.252 ฿ - 46.252 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • ฐานใส่สลักเกลียว
    Regular