Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ขอเกี่ยวแบบกดปรับได้ขนาดเล็กเกรด IP65 และทำจากสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำ มีแป้นกด 4 มม. และมาพร้อมกับปะเก็นปิดผนึก ช่วยให้สามารถปรับระยะการยึดเกาะได้ง่ายและเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด ลูกกุญที่เข้ากันได้จำหน่ายแยกต่างหาก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ที่จับสูงสุด | ประเภทด้ามจับ | รูปแบบขอเกี่ยว | ความสูงโครงยึด | ลักษณะหัว | วัสดุตะขอ | ที่จับต่ำสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597.5287 ฿ - 662.0836 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
4.0 mm Hexagonal
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
| 512.3657 ฿ - 567.7163 ฿ | 72 มีในสต็อก |
1.118 in
28.4 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
4.0 mm Hexagonal
|
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| 615.6383 ฿ - 682.1474 ฿ | 4081 มีในสต็อก |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
4.0 mm Hexagonal
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 959.9846 ฿ - 1,063.6945 ฿ | 74 มีในสต็อก |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 591.4966 ฿ - 655.3957 ฿ | 237 มีในสต็อก |
1.118 in
28.4 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| 308.8007 ฿ - 342.1601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 308.8007 ฿ - 342.1601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
ด้ามจับแบบขันร่อง
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
หัวจมพร้อมช่อง
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 308.8007 ฿ - 342.1601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 308.8007 ฿ - 342.1601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
ด้ามจับแบบขันร่อง
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
หัวจมพร้อมช่อง
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 308.8007 ฿ - 342.1601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.118 in
28.4 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| 758.0214 ฿ - 839.914 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 485.2392 ฿ - 537.663 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.008 in
25.6 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ร่อง
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 495.0458 ฿ - 548.527 ฿ | 95 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ร่อง
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 528.0482 ฿ - 585.0942 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
4.0 mm Hexagonal
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 5,303.1336 ฿ - 5,876.0477 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.118 in
28.4 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| 597.5287 ฿ - 662.0836 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.008 in
25.6 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
4.0 mm Hexagonal
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 3819 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
ด้ามจับท่อกลมแบบใช้กุญแจ
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
ท่อ
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 490.1425 ฿ - 543.0927 ฿ | 64 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
4.0 mm Hexagonal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 950.5706 ฿ - 1,053.2633 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 569.8712 ฿ - 631.4369 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ