ขอเกี่ยวแบบกดปรับได้ขนาดเล็กเกรด IP65 และทำจากสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำ มีแป้นกด 4 มม. และมาพร้อมกับปะเก็นปิดผนึก ช่วยให้สามารถปรับระยะการยึดเกาะได้ง่ายและเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด ลูกกุญที่เข้ากันได้จำหน่ายแยกต่างหาก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ที่จับสูงสุด | ประเภทด้ามจับ | รูปแบบขอเกี่ยว | ความสูงโครงยึด | ลักษณะหัว | วัสดุตะขอ | ที่จับต่ำสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.153 ฿ - 355.847 ฿ | 1 มีในสต็อก |
0.504 in
12.8 mm
|
ด้ามจับแบบขันร่อง
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
หัวจมพร้อมช่อง
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 321.153 ฿ - 355.847 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 321.153 ฿ - 355.847 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
ด้ามจับแบบขันร่อง
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
หัวจมพร้อมช่อง
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 321.153 ฿ - 355.847 ฿ | 2 มีในสต็อก |
0.504 in
12.8 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 321.153 ฿ - 355.847 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
ด้ามจับแบบขันร่อง
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
หัวจมพร้อมช่อง
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.118 in
28.4 mm
|
ด้ามจับแบบขันร่อง
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
หัวจมพร้อมช่อง
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||
| 592.666 ฿ - 656.694 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
| 504.649 ฿ - 559.17 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.008 in
25.6 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ร่อง
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 538.294 ฿ - 596.448 ฿ | 98 มีในสต็อก |
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ร่อง
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
| 656.342 ฿ - 727.247 ฿ | 14 มีในสต็อก |
0.882 in
22.4 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
| 634.148 ฿ - 702.659 ฿ | 75 มีในสต็อก |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ร่อง
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 625.086 ฿ - 692.618 ฿ | 99 มีในสต็อก |
1.008 in
25.6 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 788.342 ฿ - 873.511 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 509.748 ฿ - 564.816 ฿ | 64 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
4.0 mm Hexagonal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 988.593 ฿ - 1,095.394 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 3819 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
ด้ามจับท่อกลมแบบใช้กุญแจ
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
ท่อ
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 546.952 ฿ - 606.039 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ร่อง
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 757.542 ฿ - 839.383 ฿ | 99 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 998.384 ฿ - 1,106.242 ฿ | 74 มีในสต็อก |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ