Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดแบบตรง

มีในสต็อก

ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ

  • วัสดุ: เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (EPDM) และยางซิลิโคน
  • สี: ดำ ฟ้า เขียว เทา ธรรมชาติ ส้ม ชมพู ม่วง และเหลือง
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
277 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
0.812 ฿ - 0.90 ฿ 1484521 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
19.1 mm
1.369 ฿ - 1.517 ฿ 311207 มีในสต็อก
สีเขียว
ซิลิโคน
38.1 mm
1.875 ฿ - 2.079 ฿ 296105 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
15.9 mm
8.677 ฿ - 16.82 ฿ 110 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
20.6 mm
1.531 ฿ - 1.694 ฿ 16 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
4.0 mm
4.352 ฿ - 4.835 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
11.1 mm
9.48 ฿ - 10.50 ฿ 48 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
19.1 mm
12.742 ฿ - 14.115 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
12.7 mm
12.486 ฿ - 13.827 ฿ 143087 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
13.043 ฿ - 14.449 ฿ 130 มีในสต็อก
สีฟ้าอ่อน
ซิลิโคน
5.958 ฿ - 6.598 ฿ 163170 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
33.432 ฿ - 37.051 ฿ 1810 มีในสต็อก
สีเขียวอ่อน
ซิลิโคน
26.416 ฿ - 29.265 ฿ 37435 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
2.77 ฿ - 3.062 ฿ 3486656 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
1.68 ฿ - 1.851 ฿ 529 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
4.329 ฿ - 4.798 ฿ 31283 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
2.673 ฿ - 2.97 ฿ 10666 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
2.97 ฿ - 3.294 ฿ 541018 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
12.352 ฿ - 13.684 ฿ 19258 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
8.06 ฿ - 8.927 ฿ 29 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
15.9 mm
  • จาก 14
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in

499043

ช่วงราคา
0.90 ฿ - 0.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1484521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    4.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 5.5 mm | 0.217 in

499044

ช่วงราคา
1.517 ฿ - 1.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
311207 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    5.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.7 mm | 0.343 in

499047

ช่วงราคา
2.079 ฿ - 1.875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
296105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    8.7 mm
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

461725

ช่วงราคา
16.82 ฿ - 8.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-13,M22
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    20.6 mm
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

461759

ช่วงราคา
1.694 ฿ - 1.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    4.0 mm
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

461789

ช่วงราคา
4.835 ฿ - 4.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16-14
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    11.1 mm
Cape 19.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

461812

ช่วงราคา
10.50 ฿ - 9.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4-10,M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    19.1 mm
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

461796

ช่วงราคา
14.115 ฿ - 12.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    12.7 mm
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

499684

ช่วงราคา
13.827 ฿ - 12.486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143087 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

499694

ช่วงราคา
14.449 ฿ - 13.043 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีฟ้าอ่อน
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

499692

ช่วงราคา
6.598 ฿ - 5.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
163170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Vert clair

499683

ช่วงราคา
37.051 ฿ - 33.432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเขียวอ่อน
  • ความสูงภายใน
    109.2 mm
Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

499686

ช่วงราคา
29.265 ฿ - 26.416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงภายใน
    44.5 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499704

ช่วงราคา
3.062 ฿ - 2.77 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3486656 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

499696

ช่วงราคา
1.851 ฿ - 1.68 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
529 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    19.1 mm
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

499691

ช่วงราคา
4.798 ฿ - 4.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31283 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Orange

499689

ช่วงราคา
2.97 ฿ - 2.673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10666 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ความสูงภายใน
    12.7 mm
Cape 12.7 mm EPDM Noir

461778

ช่วงราคา
3.294 ฿ - 2.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
541018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
Cape 12.7 mm EPDM Noir

461795

ช่วงราคา
13.684 ฿ - 12.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    76.2 mm
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

461804

ช่วงราคา
8.927 ฿ - 8.06 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8-14,M17
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    15.9 mm