Menu Search

จุกไม่มีปีก

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
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
59 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด สั่งซื้อ
8.737 ฿ - 9.688 ฿ 12935 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
12.0 mm
14.0 mm
12.236 ฿ - 13.554 ฿ 373513 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
16.0 mm
18.0 mm
5.958 ฿ - 6.598 ฿ 863826 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
3.294 ฿ - 3.652 ฿ 61419 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.427 ฿ - 4.905 ฿ 58616 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.702 ฿ - 10.756 ฿ 452814 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
14.0 mm
16.0 mm
21.748 ฿ - 24.096 ฿ 31628 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
20.0 mm
22.0 mm
5.243 ฿ - 5.805 ฿ 707614 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
ซิลิโคน
6.816 ฿ - 7.549 ฿ 560492 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
10.0 mm
12.0 mm
4.645 ฿ - 5.141 ฿ 160810 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
6.0 mm
8.0 mm
5.076 ฿ - 5.624 ฿ 12025 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.728 ฿ - 11.888 ฿ 248658 มีในสต็อก
สีแดง
ซิลิโคน
2.914 ฿ - 3.23 ฿ 256410 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
5.874 ฿ - 6.51 ฿ 316591 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
8.0 mm
10.0 mm
5.874 ฿ - 6.51 ฿ 3012 มีในสต็อก
สีส้ม
ซิลิโคน
8.0 mm
10.0 mm
34.819 ฿ - 38.582 ฿ 139 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
25.4 mm
28.6 mm
22.04 ฿ - 24.425 ฿ 237112 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
5.981 ฿ - 6.626 ฿ 16035 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.253 ฿ - 3.601 ฿ 1602614 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
4.0 mm
6.0 mm
30.907 ฿ - 34.239 ฿ 152 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
26.0 mm
28.0 mm
  • จาก 3
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; ธรรมชาติ

461469

ช่วงราคา
9.688 ฿ - 8.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12935 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    14.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; ธรรมชาติ

461471

ช่วงราคา
13.554 ฿ - 12.236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
373513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    18.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; สีดำ

461482

ช่วงราคา
6.598 ฿ - 5.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
863826 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 15.0 mm ; ; สีดำ

10398

ช่วงราคา
3.652 ฿ - 3.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61419 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; ; สีดำ

11134

ช่วงราคา
4.905 ฿ - 4.427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; ธรรมชาติ

461470

ช่วงราคา
10.756 ฿ - 9.702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
452814 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    16.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; สีน้ำเงิน

499021

ช่วงราคา
24.096 ฿ - 21.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    22.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 11.0 mm ; ; สีน้ำเงิน

35-UMFP-4-10

ช่วงราคา
5.805 ฿ - 5.243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
707614 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงของตัวยึด
    11.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; ; ธรรมชาติ

461468

ช่วงราคา
7.549 ฿ - 6.816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
560492 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    12.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; สีเหลือง

499017

ช่วงราคา
5.141 ฿ - 4.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    8.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; ; สีดำ

11135

ช่วงราคา
5.624 ฿ - 5.076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 19.5 mm ; ; สีแดง

35-UMFP-8-16

ช่วงราคา
11.888 ฿ - 10.728 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
248658 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีแดง
  • ความสูงของตัวยึด
    19.5 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; ; สีดำ

18409

ช่วงราคา
3.23 ฿ - 2.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
256410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; ธรรมชาติ

461467

ช่วงราคา
6.51 ฿ - 5.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
316591 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    10.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; สีส้ม

499018

ช่วงราคา
6.51 ฿ - 5.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีส้ม
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    10.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; ธรรมชาติ

461477

ช่วงราคา
38.582 ฿ - 34.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    28.6 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; สีดำ

461488

ช่วงราคา
24.425 ฿ - 22.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    EPDM
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.0 mm ; ; สีดำ

11136

ช่วงราคา
6.626 ฿ - 5.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; สีชมพู

499016

ช่วงราคา
3.601 ฿ - 3.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1602614 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    6.0 mm
จุกอุดปิดคลุมไม่มีหน้าแปลน - 25.4 mm ; ; ธรรมชาติ

461476

ช่วงราคา
34.239 ฿ - 30.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงของตัวยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด
    26.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด
    28.0 mm