สกรูเครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความสูงของหัวต่ำเพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่ ส่วนหัวที่มีทรงต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีระยะห่างต่ำ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือกหัวต่ำและหัวต่ำพิเศษ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาด Torx | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ลักษณะหัว | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M5
|
ธรรมชาติ
|
Reny
|
Special Low
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 89.061 ฿ - 98.68 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX8
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
Special Low
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 181.603 ฿ - 201.216 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
TX10
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
Special Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 67.921 ฿ - 75.253 ฿ | 50 มีในสต็อก |
TX20
|
M4
|
สีดำ
|
Reny
|
Low
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 60.52 ฿ - 67.054 ฿ | 760 มีในสต็อก |
TX30
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
Low
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 178.327 ฿ - 197.593 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX30
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
Low
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 60.52 ฿ - 67.054 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M4
|
สีดำ
|
Reny
|
Special Low
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 67.921 ฿ - 75.253 ฿ | 1984 มีในสต็อก |
|
M5
|
สีดำ
|
Reny
|
Special Low
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 107.881 ฿ - 119.533 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M6
|
สีดำ
|
Reny
|
Special Low
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 61.30 ฿ - 67.921 ฿ | 535 มีในสต็อก |
TX10
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Low
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 163.094 ฿ - 180.717 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX25
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Low
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 102.388 ฿ - 113.45 ฿ | 60 มีในสต็อก |
TX8
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 66.849 ฿ - 74.069 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX8
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 347.132 ฿ - 384.633 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX15
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 257.18 ฿ - 284.96 ฿ | 5 มีในสต็อก |
TX25
|
M5
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Low
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 89.061 ฿ - 98.68 ฿ | 535 มีในสต็อก |
TX8
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 102.388 ฿ - 113.45 ฿ | 1230 มีในสต็อก |
TX10
|
M4
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PPS
|
Special Low
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 81.656 ฿ - 90.477 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX8
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
Special Low
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 137.188 ฿ - 151.999 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX8
|
M3
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
Special Low
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 45.709 ฿ - 50.642 ฿ | 10 มีในสต็อก |
TX10
|
M3
|
สีดำ
|
Reny
|
Low
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ