Menu Search

ล้อและลูกบิดมือจับหลายแฉก - ตัวเมีย

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวเมียหลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
115 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จำนวนกลีบ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
51.212 ฿ - 56.748 ฿ 5259 มีในสต็อก
6
M8
93.224 ฿ - 103.297 ฿ 12 มีในสต็อก
4
M8
215.067 ฿ - 238.30 ฿ 24 มีในสต็อก
4
M8
243.023 ฿ - 269.277 ฿ 1030 มีในสต็อก
4
M12
197.555 ฿ - 218.90 ฿ 4237 มีในสต็อก
4
M12
120.215 ฿ - 133.202 ฿ 12050 มีในสต็อก
4
M8
26.008 ฿ - 28.815 ฿ 4233 มีในสต็อก
6
M8
232.644 ฿ - 257.783 ฿ 2820 มีในสต็อก
4
M10
32.123 ฿ - 35.594 ฿ 14247 มีในสต็อก
5
M8
30.16 ฿ - 33.418 ฿ 276160 มีในสต็อก
6
M6
191.138 ฿ - 211.777 ฿ 532 มีในสต็อก
4
M12
215.633 ฿ - 238.926 ฿ 30 มีในสต็อก
4
M8
433.586 ฿ - 480.428 ฿ 20 มีในสต็อก
4
M10
46.744 ฿ - 51.792 ฿ 26795 มีในสต็อก
4
M5
150.143 ฿ - 166.356 ฿ 7019 มีในสต็อก
4
M10
73.619 ฿ - 81.572 ฿ 16952 มีในสต็อก
3
M8
129.732 ฿ - 143.74 ฿ 4794 มีในสต็อก
4
M8
247.186 ฿ - 273.884 ฿ 92 มีในสต็อก
4
M12
84.166 ฿ - 93.261 ฿ 1295 มีในสต็อก
3
M8
179.974 ฿ - 199.416 ฿ 9 มีในสต็อก
4
M10
  • จาก 6
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 10.0 mm | 0.394 in

462122

ช่วงราคา
56.748 ฿ - 51.212 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5259 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M8

497476

ช่วงราคา
103.297 ฿ - 93.224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M8

493941

ช่วงราคา
238.30 ฿ - 215.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงปุ่มจับ
    23.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M12, , ,

462095

ช่วงราคา
269.277 ฿ - 243.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M12, , ,

462079

ช่วงราคา
218.90 ฿ - 197.555 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

462088

ช่วงราคา
133.202 ฿ - 120.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

10829

ช่วงราคา
28.815 ฿ - 26.008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M10, , ,

462094

ช่วงราคา
257.783 ฿ - 232.644 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

462105

ช่วงราคา
35.594 ฿ - 32.123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M6, , ,

497495

ช่วงราคา
33.418 ฿ - 30.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
276160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M12, , ,

462093

ช่วงราคา
211.777 ฿ - 191.138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

462080

ช่วงราคา
238.926 ฿ - 215.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    63.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M10, , ,

462083

ช่วงราคา
480.428 ฿ - 433.586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    80.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M5, , ,

462073

ช่วงราคา
51.792 ฿ - 46.744 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M10, , ,

462091

ช่วงราคา
166.356 ฿ - 150.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8

497472

ช่วงราคา
81.572 ฿ - 73.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16952 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

462090

ช่วงราคา
143.74 ฿ - 129.732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4794 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12

493952

ช่วงราคา
273.884 ฿ - 247.186 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความสูงปุ่มจับ
    26.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M8

497474

ช่วงราคา
93.261 ฿ - 84.166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M10

493950

ช่วงราคา
199.416 ฿ - 179.974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูงปุ่มจับ
    29.0 mm
  • สี
    สีดำ