Menu Search

ล้อและลูกบิดมือจับหลายแฉก - ตัวเมีย

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวเมียหลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
115 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จำนวนกลีบ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
205.416 ฿ - 319.533 ฿ 432 มีในสต็อก
4
M12
200.061 ฿ - 221.674 ฿ 24701 มีในสต็อก
4
M12
119.853 ฿ - 132.799 ฿ 313 มีในสต็อก
4
M10
83.823 ฿ - 92.88 ฿ 38450 มีในสต็อก
4
M6
66.209 ฿ - 73.359 ฿ 26145 มีในสต็อก
4
M6
423.373 ฿ - 469.111 ฿ 3220 มีในสต็อก
4
M16
148.185 ฿ - 164.193 ฿ 2252 มีในสต็อก
4
M10
266.53 ฿ - 295.322 ฿ 10 มีในสต็อก
4
M10
97.622 ฿ - 108.169 ฿ 15620 มีในสต็อก
4
M8
259.598 ฿ - 287.642 ฿ 10 มีในสต็อก
4
M8
91.507 ฿ - 101.395 ฿ 5530 มีในสต็อก
4
M8
188.581 ฿ - 198.507 ฿ 2413 มีในสต็อก
4
M5
Glass Fibre Reinforced Nylon
649.985 ฿ - 720.203 ฿ 5886 มีในสต็อก
4
M8
Glass Fibre Reinforced Nylon
658.926 ฿ - 693.601 ฿ 220 มีในสต็อก
4
M8
Glass Fibre Reinforced Nylon
316.443 ฿ - 333.096 ฿ 325 มีในสต็อก
4
M5
Glass Fibre Reinforced Nylon
536.493 ฿ - 594.457 ฿ 842 มีในสต็อก
4
M6
Glass Fibre Reinforced Nylon
136.84 ฿ - 144.041 ฿ 751 มีในสต็อก
5
M4
Glass Fibre Reinforced Nylon
216.877 ฿ - 240.304 ฿ 3630 มีในสต็อก
4
M12
124.112 ฿ - 137.513 ฿ 6102 มีในสต็อก
4
M6
161.117 ฿ - 178.522 ฿ 3802 มีในสต็อก
4
M8
  • จาก 6
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M12

460560

ช่วงราคา
319.533 ฿ - 205.416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    80.0 mm
  • สี
    สีดำ
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M12

1254998

ช่วงราคา
221.674 ฿ - 200.061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24701 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    63.0 mm
  • สี
    สีดำ
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M10

1254997

ช่วงราคา
132.799 ฿ - 119.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
ลูกบิด 4 แฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6

1254995

ช่วงราคา
92.88 ฿ - 83.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M6, , ,

1254999

ช่วงราคา
73.359 ฿ - 66.209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M16, , ,

1255003

ช่วงราคา
469.111 ฿ - 423.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    80.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M10, , ,

1255001

ช่วงราคา
164.193 ฿ - 148.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2252 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
ลูกบิด 4 แฉก - ; ขนาดเกลียว M10

460559

ช่วงราคา
295.322 ฿ - 266.53 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

1255000

ช่วงราคา
108.169 ฿ - 97.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ลูกบิด 4 แฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8

460558

ช่วงราคา
287.642 ฿ - 259.598 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ลูกบิด 4 แฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8

1254996

ช่วงราคา
101.395 ฿ - 91.507 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M5, , , วัสดุ - Glass Fibre Reinforced Nylon

1219009

ช่วงราคา
198.507 ฿ - 188.581 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความสูงปุ่มจับ
    22.5 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความสูงปุ่มจับ 26.0 mm | 1.024 in

1219031

ช่วงราคา
720.203 ฿ - 649.985 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5886 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงปุ่มจับ
    26.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความสูงปุ่มจับ 31.0 mm | 1.22 in

1219041

ช่วงราคา
693.601 ฿ - 658.926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงปุ่มจับ
    31.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M5; ความสูงปุ่มจับ 20.0 mm | 0.787 in

1219006

ช่วงราคา
333.096 ฿ - 316.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6; ความสูงปุ่มจับ 22.5 mm | 0.886 in

1219016

ช่วงราคา
594.457 ฿ - 536.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
842 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงปุ่มจับ
    22.5 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M4, , , วัสดุ - Glass Fibre Reinforced Nylon

1218996

ช่วงราคา
144.041 ฿ - 136.84 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
751 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M12, , ,

1255002

ช่วงราคา
240.304 ฿ - 216.877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    63.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M6, , ,

462089

ช่วงราคา
137.513 ฿ - 124.112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

462077

ช่วงราคา
178.522 ฿ - 161.117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ