Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุสตัด ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
41.2296 ฿ - 45.6823 ฿ 22 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
40.9173 ฿ - 45.3388 ฿ 2120 มีในสต็อก
25.0 mm
M8
37.0893 ฿ - 41.0958 ฿ 10 มีในสต็อก
20.0 mm
M6
102.7239 ฿ - 113.8199 ฿ 18 มีในสต็อก
20.0 mm
38.0 mm
M8
สแตนเลส 304
58.5451 ฿ - 64.8717 ฿ 360 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
180.6056 ฿ - 200.1206 ฿ 54 มีในสต็อก
30.0 mm
60.0 mm
M12
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
67.4282 ฿ - 74.714 ฿ 10808 มีในสต็อก
15.0 mm
28.0 mm
M6
สแตนเลส
167.1762 ฿ - 185.2367 ฿ 9 มีในสต็อก
25.0 mm
60.0 mm
M10
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
71.1714 ฿ - 78.8588 ฿ 41 มีในสต็อก
25.0 mm
38.0 mm
M6
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
39.329 ฿ - 43.5764 ฿ 8 มีในสต็อก
35.0 mm
M6
43.3132 ฿ - 47.9934 ฿ 2307 มีในสต็อก
25.0 mm
M8
68.7309 ฿ - 76.1551 ฿ 7610 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
95.2552 ฿ - 105.5436 ฿ 1710 มีในสต็อก
25.0 mm
40.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
79.8046 ฿ - 88.4245 ฿ 1318 มีในสต็อก
30.0 mm
M6
เหล็กกล้า
14.5627 ฿ - 28.2375 ฿ 9 มีในสต็อก
30.0 mm
M6
เหล็กกล้า
Threaded Male
17.0 mm
41.9792 ฿ - 46.5122 ฿ 510 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
143.204 ฿ - 158.6768 ฿ 207 มีในสต็อก
20.0 mm
60.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
69.6054 ฿ - 77.1277 ฿ 3008 มีในสต็อก
20.0 mm
28.0 mm
M5
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
201.5974 ฿ - 223.3789 ฿ 429 มีในสต็อก
30.0 mm
M10
เหล็กกล้า
62.1724 ฿ - 68.8871 ฿ 5613 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
  • จาก 7
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497480

ช่วงราคา
45.6823 ฿ - 41.2296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

497498

ช่วงราคา
45.3388 ฿ - 40.9173 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497470

ช่วงราคา
41.0958 ฿ - 37.0893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

493937

ช่วงราคา
113.8199 ฿ - 102.7239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    38.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497475

ช่วงราคา
64.8717 ฿ - 58.5451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

493955

ช่วงราคา
200.1206 ฿ - 180.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

493900

ช่วงราคา
74.714 ฿ - 67.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10808 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493954

ช่วงราคา
185.2367 ฿ - 167.1762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493936

ช่วงราคา
78.8588 ฿ - 71.1714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    38.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

497483

ช่วงราคา
43.5764 ฿ - 39.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

497481

ช่วงราคา
47.9934 ฿ - 43.3132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2307 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497473

ช่วงราคา
76.1551 ฿ - 68.7309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

491327

ช่วงราคา
105.5436 ฿ - 95.2552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462059

ช่วงราคา
88.4245 ฿ - 79.8046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 30.0 mm | 1.181 in; ขนาดเกลียว M6;

465425

ช่วงราคา
28.2375 ฿ - 14.5627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Male
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497499

ช่วงราคา
46.5122 ฿ - 41.9792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

491340

ช่วงราคา
158.6768 ฿ - 143.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
207 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M5; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

491319

ช่วงราคา
77.1277 ฿ - 69.6054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462065

ช่วงราคา
223.3789 ฿ - 201.5974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
429 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497478

ช่วงราคา
68.8871 ฿ - 62.1724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm