Menu Search

พลันเจอร์จัดทำดัชนี - มีเกลียว/ไม่ล็อค

มีในสต็อก

พลันเจอร์จัดทำดัชนีมีเกลียวไม่มีตัวล็อคช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน ใช้สำหรับการระบุตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำดัชนี และการจับยึดงาน เช่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์จัดเลี้ยง สายพานลำเลียง เป็นต้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
62 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก พลังสุดท้าย ขนาดเกลียวดครงยึด ประเภทล็อคด้ามจับ แรงปลายเริ่มต้น สั่งซื้อ
805.172 ฿ - 847.549 ฿ 20 มีในสต็อก
M16 x 1.5
929.502 ฿ - 978.418 ฿ 32 มีในสต็อก
M16
  • จาก 4
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1.5 ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in ; ความยาวสลักเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in

1220793

ช่วงราคา
847.549 ฿ - 805.172 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    47.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in ; ความยาวสลักเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in

1220795

ช่วงราคา
978.418 ฿ - 929.502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    47.5 mm