พลันเจอร์จัดทำดัชนีมีเกลียวไม่มีตัวล็อคช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน ใช้สำหรับการระบุตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำดัชนี และการจับยึดงาน เช่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์จัดเลี้ยง สายพานลำเลียง เป็นต้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | พลังสุดท้าย | ขนาดเกลียวดครงยึด | ประเภทล็อคด้ามจับ | แรงปลายเริ่มต้น | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
697.2722 ฿ - 733.9644 ฿ | 80 มีในสต็อก |
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
การล็อค
|
11.00 N
11.00 N
|
||
609.2092 ฿ - 641.2792 ฿ | 20 มีในสต็อก |
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
ไม่ล็อค
|
10.0 N
10.0 N
|
||
531.9387 ฿ - 559.9308 ฿ | 16 มีในสต็อก |
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
ไม่ล็อค
|
6.00 N
6.00 N
|
||
776.3184 ฿ - 817.1822 ฿ | 10 มีในสต็อก |
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
ไม่ล็อค
|
11.0 N
11.0 N
|
||
594.4056 ฿ - 658.6214 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
ไม่ล็อค
|
10.0 N
10.0 N
|
||
461.1376 ฿ - 510.9558 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
การล็อค
|
10.00 N
10.00 N
|
||
583.8271 ฿ - 646.9008 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
การล็อค
|
10.0 N
10.0 N
|
||
949.6069 ฿ - 1,052.1925 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
การล็อค
|
11 N
11 N
|
||
538.3902 ฿ - 596.5516 ฿ | 4831 มีในสต็อก |
25.00 N
25.00 N
|
M12 x 1.5
|
ไม่ล็อค
|
11.00 N
11.00 N
|
||
182.6981 ฿ - 202.4317 ฿ | 17 มีในสต็อก |
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
Rest Position
|
4.00 N
4.00 N
|
||
634.3547 ฿ - 702.8849 ฿ | 600 มีในสต็อก |
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
ไม่ล็อค
|
10.00 N
10.00 N
|
||
239.0213 ฿ - 264.8406 ฿ | 2402 มีในสต็อก |
17.00 N
17.00 N
|
M12 x 1.75
|
ไม่ล็อค
|
4.00 N
4.00 N
|
||
560.725 ฿ - 621.3046 ฿ | 9 มีในสต็อก |
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
ไม่ล็อค
|
11.00 N
11.00 N
|
||
276.6014 ฿ - 306.4896 ฿ | 25 มีในสต็อก |
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
Rest Position
|
4.00 N
4.00 N
|
||
519.9593 ฿ - 547.3223 ฿ | 45 มีในสต็อก |
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
การล็อค
|
6.00 N
6.00 N
|
||
479.2249 ฿ - 504.4463 ฿ | 1092 มีในสต็อก |
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
ไม่ล็อค
|
4.00 N
4.00 N
|
||
531.9387 ฿ - 559.9308 ฿ | 127 มีในสต็อก |
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
ไม่ล็อค
|
6.00 N
6.00 N
|
||
451.1347 ฿ - 474.8793 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
การล็อค
|
4.00 N
4.00 N
|
||
947.0103 ฿ - 996.8553 ฿ | 8 มีในสต็อก |
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
การล็อค
|
11.00 N
11.00 N
|
||
527.9233 ฿ - 555.7101 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
การล็อค
|
6.00 N
6.00 N
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ