Menu Search

ฝาครอบหกเหลี่ยม

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบหกเหลี่ยมของเรามีรูปลักษณ์คงตัว ช่วยให้ครอบและถอดออกได้ง่าย มีฝาครอบหกเหลี่ยมสำหรับคัปปลิงไฮดรอลิกทั่วไปทุกขนาด

ฝาครอบมีรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ปกป้องข้อต่อหกเหลี่ยมและการประกอบรูปทรงหกเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม ความเอนกประสงค์ของฝาครอบนี้ทำให้สามารถใช้ปกป้องชิ้นส่วนประกอบที่มีรูปร่างกลมได้ด้วย ทำให้เป็ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและประหยัดสำหรับโครงการที่หลากหลาย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงภายใน ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
9.3694 ฿ - 10.3821 ฿ 225 มีในสต็อก
44.0 mm
6.4827 ฿ - 7.1921 ฿ 18564 มีในสต็อก
42.0 mm
3.9664 ฿ - 4.3947 ฿ 258 มีในสต็อก
30.0 mm
6.1258 ฿ - 6.7906 ฿ 240 มีในสต็อก
39.0 mm
11.3458 ฿ - 12.5683 ฿ 7325 มีในสต็อก
45.0 mm
8.6466 ฿ - 9.5835 ฿ 42622 มีในสต็อก
44.0 mm
7.5669 ฿ - 8.3833 ฿ 397121 มีในสต็อก
42.0 mm
5.0461 ฿ - 5.5948 ฿ 76672 มีในสต็อก
32.0 mm
4.3233 ฿ - 4.7918 ฿ 70693 มีในสต็อก
32.0 mm
7.2099 ฿ - 7.9863 ฿ 10158 มีในสต็อก
42.0 mm
9.7307 ฿ - 10.7837 ฿ 278 มีในสต็อก
44.0 mm
3.6094 ฿ - 3.9931 ฿ 24049 มีในสต็อก
28.0 mm
5.4075 ฿ - 5.9875 ฿ 169730 มีในสต็อก
39.0 mm
11.7385 ฿ - 13.0056 ฿ 10725 มีในสต็อก
45.0 mm
8.2852 ฿ - 9.182 ฿ 115515 มีในสต็อก
44.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 31.6 mm | 1.244 in ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in

490643

ช่วงราคา
10.3821 ฿ - 9.3694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    44.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 23.6 mm | 0.929 in ; ความสูงโดยรวม 42.0 mm | 1.654 in

490638

ช่วงราคา
7.1921 ฿ - 6.4827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18564 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    42.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 13.7 mm | 0.539 in ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in

490633

ช่วงราคา
4.3947 ฿ - 3.9664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 21.6 mm | 0.85 in ; ความสูงโดยรวม 39.0 mm | 1.535 in

490637

ช่วงราคา
6.7906 ฿ - 6.1258 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    39.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 37.5 mm | 1.476 in ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in

490645

ช่วงราคา
12.5683 ฿ - 11.3458 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 29.6 mm | 1.165 in ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in

490642

ช่วงราคา
9.5835 ฿ - 8.6466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42622 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    44.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 26.6 mm | 1.047 in ; ความสูงโดยรวม 42.0 mm | 1.654 in

490640

ช่วงราคา
8.3833 ฿ - 7.5669 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
397121 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    42.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 16.7 mm | 0.657 in ; ความสูงโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in

490635

ช่วงราคา
5.5948 ฿ - 5.0461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76672 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    32.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 15.7 mm | 0.618 in ; ความสูงโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in

490634

ช่วงราคา
4.7918 ฿ - 4.3233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70693 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    32.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงโดยรวม 42.0 mm | 1.654 in

490639

ช่วงราคา
7.9863 ฿ - 7.2099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    42.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 35.5 mm | 1.398 in ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in

490644

ช่วงราคา
10.7837 ฿ - 9.7307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    44.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 10.7 mm | 0.421 in ; ความสูงโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in

490632

ช่วงราคา
3.9931 ฿ - 3.6094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    28.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 18.7 mm | 0.736 in ; ความสูงโดยรวม 39.0 mm | 1.535 in

490636

ช่วงราคา
5.9875 ฿ - 5.4075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    39.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 40.5 mm | 1.594 in ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in

490646

ช่วงราคา
13.0056 ฿ - 11.7385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in

490641

ช่วงราคา
9.182 ฿ - 8.2852 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    44.0 mm