Menu Search

สกรูปิดคลุมหัวหกเหลี่ยม - พลาสติก

มีในสต็อก

สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
267 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ระยะห่าง/TPI ระยะระหว่างส่วนแบบ สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
12.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M3
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
20.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M3
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
12.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
8.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
30.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
25.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
20.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
20.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
20.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
12.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
25.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M3
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
6.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
12.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M3
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
10.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
10.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
10.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
40.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
6.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M3
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
16.0 mm
หัวดาว
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
0.3 mm
ธรรมชาติ
50% Glass Filled Nylon
16.0 mm
หัวดาว
  • จาก 14
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440308


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440292


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440290


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440300


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440312


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440299


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440298


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440304


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440310


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440302


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440311


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440287


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440296


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440289


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440295


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440307


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440313


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440293


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440291


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon
สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

1440297


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะห่าง/TPI
    0.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    50% Glass Filled Nylon