Menu Search

สกรูปิดคลุมหัวหกเหลี่ยม - พลาสติก

มีในสต็อก

สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
267 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ระยะห่าง/TPI ระยะระหว่างส่วนแบบ สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
160.319 ฿ - 177.64 ฿ 900 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
สีน้ำตาล
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
190.493 ฿ - 211.072 ฿ 1900 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
สีน้ำตาล
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
690.205 ฿ - 764.771 ฿ 100 มีในสต็อก
M8
1.3 mm
13.0 mm
สีน้ำตาล
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
718.528 ฿ - 796.152 ฿ 160 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
สีน้ำตาล
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
1,019.185 ฿ - 1,129.29 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
1.5 mm
17.0 mm
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
651.247 ฿ - 721.604 ฿ 76 มีในสต็อก
M8
1.3 mm
13.0 mm
สีน้ำตาล
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
9.039 ฿ - 10.013 ฿ 104183 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
ธรรมชาติ
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
15.391 ฿ - 17.052 ฿ 370 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
ธรรมชาติ
PVDF
12.0 mm
External Hexagonal Drive
3.452 ฿ - 3.823 ฿ 4390 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
ธรรมชาติ
PP
30.0 mm
External Hexagonal Drive
6.983 ฿ - 7.735 ฿ 219556 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
ธรรมชาติ
PP
40.0 mm
External Hexagonal Drive
8.301 ฿ - 9.192 ฿ 41362 มีในสต็อก
M4
0.7 mm
7.0 mm
ธรรมชาติ
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
11.025 ฿ - 12.213 ฿ 105 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
ธรรมชาติ
PVDF
30.0 mm
External Hexagonal Drive
19.252 ฿ - 21.335 ฿ 59398 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
ธรรมชาติ
PVDF
40.0 mm
External Hexagonal Drive
17.423 ฿ - 19.312 ฿ 400 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
ธรรมชาติ
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
3.54 ฿ - 3.921 ฿ 3423 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
1.531 ฿ - 1.703 ฿ 5514 มีในสต็อก
M3
0.5 mm
5.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1.304 ฿ - 1.443 ฿ 616 มีในสต็อก
M4
0.7 mm
7.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
2.821 ฿ - 3.127 ฿ 1826 มีในสต็อก
M8
1.25 mm
13.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
1.285 ฿ - 1.429 ฿ 2570 มีในสต็อก
M4
0.7 mm
7.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
3.406 ฿ - 3.768 ฿ 40808 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
  • จาก 14
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีน้ำตาล PEEK External Hexagonal Drive สกรูเกลียวไม่เต็ม M6; ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

182061570409

ช่วงราคา
177.64 ฿ - 160.319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีน้ำตาล PEEK External Hexagonal Drive สกรูเกลียวไม่เต็ม M6; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

182061070409

ช่วงราคา
211.072 ฿ - 190.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีน้ำตาล PEEK External Hexagonal Drive สกรูเกลียวไม่เต็ม M8; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.5 mm | 0.217 in

182082570409

ช่วงราคา
764.771 ฿ - 690.205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีน้ำตาล PEEK External Hexagonal Drive สกรูเกลียวไม่เต็ม M6; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

182065070409

ช่วงราคา
796.152 ฿ - 718.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีน้ำตาลอ่อน PEEK External Hexagonal Drive สกรูเกลียวไม่เต็ม M10; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm | 0.669 in; ความสูงหัว 7.0 mm | 0.276 in

182103070409

ช่วงราคา
1,129.29 ฿ - 1,019.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    17.0 mm
  • ความสูงหัว
    7.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีน้ำตาล PEEK External Hexagonal Drive สกรูเกลียวไม่เต็ม M8; ความยาวเกลียว 45.0 mm | 1.772 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.5 mm | 0.217 in

182084570409

ช่วงราคา
721.604 ฿ - 651.247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    45.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PVDF External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 3.5 mm | 0.138 in

0020340500VR

ช่วงราคา
10.013 ฿ - 9.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104183 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PVDF External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020430500VR

ช่วงราคา
17.052 ฿ - 15.391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PP External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 3.5 mm | 0.138 in

0020350300VR

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PP External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M6; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020520300VR

ช่วงราคา
7.735 ฿ - 6.983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219556 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PVDF External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M4; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in; ความสูงหัว 2.8 mm | 0.11 in

0020220500VR

ช่วงราคา
9.192 ฿ - 8.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41362 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PVDF External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 3.5 mm | 0.138 in

0020350500VR

ช่วงราคา
12.213 ฿ - 11.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PVDF External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M6; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020520500VR

ช่วงราคา
21.335 ฿ - 19.252 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59398 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PVDF External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M6; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020460500VR

ช่วงราคา
19.312 ฿ - 17.423 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M6; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020520000VR

ช่วงราคา
3.921 ฿ - 3.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M3; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงหัว 2.0 mm | 0.079 in

0020150000VR

ช่วงราคา
1.703 ฿ - 1.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M4; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in; ความสูงหัว 2.8 mm | 0.11 in

0020190000VR

ช่วงราคา
1.443 ฿ - 1.304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M8; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.5 mm | 0.217 in

0020680000VR

ช่วงราคา
3.127 ฿ - 2.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1826 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.25 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M4; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in; ความสูงหัว 2.8 mm | 0.11 in

0020220000VR

ช่วงราคา
1.429 ฿ - 1.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020370000VR

ช่วงราคา
3.768 ฿ - 3.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40808 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5