Menu Search

ที่จับ - กลมมีสัน

มีในสต็อก

ที่จับหลากหลายแบบของเราเหมาะสำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ เรามีที่จับมากมายให้เลือก รวมถึงที่จับสำหรับยึดนิ้วที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้นิ้วจับยึดอย่างแน่นหนา เราเสนอตัวเลือกหลากชนิดทั้งแบบที่ไม่มีปลอกนิ้ว แบบที่จับสำหรับรถเข็นเด็ก และแบบที่จับโดยใช้ฝ่ามือ

ส่วนใหญ่แล้ว เรามีตัวเลือกที่ทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) สีดำ และยังมีตัวเลือกที่ทำจาก PVC ที่ยืดหยุ่นและมีสีขาวด้วย PVC มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนทานต่ออุณหภูมิได้ต่ำ และทนต่อสารเคมีต่าง ๆ ได้น้อย ตัวเลือกที่ใช้ฝ่ามือจับอย่างสะดวกทำจากพอลิเอไมด์ (PA) เสริมสีดำ ที่ได้จากเทคโนพอลิเมอร์ วัสดุไฟเบอร์กลาสนี้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานสูงมาก

วัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทานเหล่านี้เหมาะสำหรับห่อหุ้มขนาดแท่งเหล็กมาตรฐาน รถลากของที่ใช้มือจับ เครื่องตอกอัด เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
70 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ปลายหน้าแปลน สี วัสดุ ประเภทจับ เส้นผ่าศูนย์กลางรู ความยาว สั่งซื้อ
33.1274 ฿ - 36.7056 ฿ 350 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
15.9502 ฿ - 17.6724 ฿ 4930 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
75.0 mm
23.7134 ฿ - 26.2744 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
32.4492 ฿ - 35.956 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
28.7282 ฿ - 31.8335 ฿ 26839 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
110.0 mm
31.3561 ฿ - 34.7425 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
28.3981 ฿ - 31.4677 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
28.6613 ฿ - 31.7577 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
54.6858 ฿ - 60.593 ฿ 20260 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
105.0 mm
53.7757 ฿ - 59.5847 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
  • จาก 4
ด้ามจับปลายท่อ - ; ;

VGN10004000A

ช่วงราคา
36.7056 ฿ - 33.1274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 75.0 mm | 2.953 in

50521

ช่วงราคา
17.6724 ฿ - 15.9502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    75.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - ; ความยาวภายใน : 127 mm | 5.000 in ; ;

VGRD07505000A

ช่วงราคา
26.2744 ฿ - 23.7134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - ; ความยาวภายใน : 114.3 mm | 4.500 in ; ;

VGRD08124500A

ช่วงราคา
35.956 ฿ - 32.4492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 110.0 mm | 4.331 in

10156

ช่วงราคา
31.8335 ฿ - 28.7282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    110.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - ; ความยาวภายใน : 114.3 mm | 4.500 in ; ;

VGRD10004500A

ช่วงราคา
34.7425 ฿ - 31.3561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - ; ความยาวภายใน : 101.6 mm | 4.000 in ; ;

VGRD07504000B

ช่วงราคา
31.4677 ฿ - 28.3981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - ; ความยาวภายใน : 127 mm | 5.000 in ; ;

VGRD08755000A

ช่วงราคา
31.7577 ฿ - 28.6613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 105.0 mm | 4.134 in

10188

ช่วงราคา
60.593 ฿ - 54.6858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    105.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - ; ความยาวภายใน : 127 mm | 5.000 in ; ;

VGRD10005000B

ช่วงราคา
59.5847 ฿ - 53.7757 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ