Menu Search

ที่จับ - กลมมีสัน

มีในสต็อก

ที่จับหลากหลายแบบของเราเหมาะสำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ เรามีที่จับมากมายให้เลือก รวมถึงที่จับสำหรับยึดนิ้วที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้นิ้วจับยึดอย่างแน่นหนา เราเสนอตัวเลือกหลากชนิดทั้งแบบที่ไม่มีปลอกนิ้ว แบบที่จับสำหรับรถเข็นเด็ก และแบบที่จับโดยใช้ฝ่ามือ

ส่วนใหญ่แล้ว เรามีตัวเลือกที่ทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) สีดำ และยังมีตัวเลือกที่ทำจาก PVC ที่ยืดหยุ่นและมีสีขาวด้วย PVC มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนทานต่ออุณหภูมิได้ต่ำ และทนต่อสารเคมีต่าง ๆ ได้น้อย ตัวเลือกที่ใช้ฝ่ามือจับอย่างสะดวกทำจากพอลิเอไมด์ (PA) เสริมสีดำ ที่ได้จากเทคโนพอลิเมอร์ วัสดุไฟเบอร์กลาสนี้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานสูงมาก

วัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทานเหล่านี้เหมาะสำหรับห่อหุ้มขนาดแท่งเหล็กมาตรฐาน รถลากของที่ใช้มือจับ เครื่องตอกอัด เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
70 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ปลายหน้าแปลน สี วัสดุ ประเภทจับ เส้นผ่าศูนย์กลางรู ความยาว สั่งซื้อ
39.1282 ฿ - 43.3534 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
PVC
91.6056 ฿ - 101.5014 ฿ 907 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
150.0 mm
50.077 ฿ - 55.4889 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไม่
สีดำ
PVC
มือจับแบบเรียว
41.8721 ฿ - 46.3962 ฿ 460 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
105.0 mm
35.3493 ฿ - 39.1684 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไม่
สีดำ
PVC
มือจับกลม
22.2 mm
44.6294 ฿ - 49.4524 ฿ 1602 มีในสต็อก
ไม่
สีดำ
PVC
มือจับกลม
19.1 mm
41.5732 ฿ - 46.066 ฿ 115 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
105.0 mm
156.8654 ฿ - 173.8106 ฿ 6835 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
400.0 mm
31.7487 ฿ - 35.1797 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
PVC
30.9724 ฿ - 34.3186 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
51.3441 ฿ - 56.8899 ฿ 553 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
110.0 mm
46.8691 ฿ - 51.933 ฿ 585 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
110.0 mm
19.3455 ฿ - 21.4335 ฿ 10789 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
ไม่มีที่จับ
75.0 mm
66.4065 ฿ - 73.5807 ฿ 5140 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
110.0 mm
58.0454 ฿ - 64.3184 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
44.6294 ฿ - 49.4524 ฿ 4 มีในสต็อก
ไม่
สีดำ
PVC
มือจับกลม
22.2 mm
39.0524 ฿ - 43.2731 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
19.5373 ฿ - 21.6477 ฿ 8774 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
ไม่มีที่จับ
75.0 mm
111.3348 ฿ - 123.3632 ฿ 1208 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
400.0 mm
44.79 ฿ - 49.6308 ฿ 1270 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
มีที่จับ
110.0 mm
  • จาก 4
ด้ามจับปลายท่อ - ; ความยาวภายใน : 114.3 mm | 4.500 in ; ;

VGRD12504500C

ช่วงราคา
43.3534 ฿ - 39.1282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีแดง
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 150.0 mm | 5.906 in

HGWA-0254-150

ช่วงราคา
101.5014 ฿ - 91.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
907 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    150.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - เส้นผ่าศูนย์กลางรู:25.4 mm | 1.000 in ; ความยาวภายใน : 109.6 mm | 4.313 in ; ประเภทจับ:มือจับแบบเรียว ;

GRIP1000A

ช่วงราคา
55.4889 ฿ - 50.077 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทจับ
    มือจับแบบเรียว
  • รูปทรงด้ามจับ
    กลม
  • ปลายหน้าแปลน
    ไม่
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 105.0 mm | 4.134 in

10161

ช่วงราคา
46.3962 ฿ - 41.8721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    105.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - เส้นผ่าศูนย์กลางรู:22.2 mm | 0.875 in ; ความยาวภายใน : 115.9 mm | 4.563 in ; ประเภทจับ:มือจับกลม ;

GRIP0700A

ช่วงราคา
39.1684 ฿ - 35.3493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    22.2 mm
  • ประเภทจับ
    มือจับกลม
  • รูปทรงด้ามจับ
    กลม
  • ปลายหน้าแปลน
    ไม่
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ด้ามจับปลายท่อ - เส้นผ่าศูนย์กลางรู:19.1 mm | 0.750 in ; ความยาวภายใน : 122.3 mm | 4.813 in ; ประเภทจับ:มือจับกลม ;

GRIP1200A

ช่วงราคา
49.4524 ฿ - 44.6294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1602 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    19.1 mm
  • ประเภทจับ
    มือจับกลม
  • รูปทรงด้ามจับ
    กลม
  • ปลายหน้าแปลน
    ไม่
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 105.0 mm | 4.134 in

10189

ช่วงราคา
46.066 ฿ - 41.5732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    105.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 400.0 mm | 15.748 in

PGWA-0191-400

ช่วงราคา
173.8106 ฿ - 156.8654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6835 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    400.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - ; ความยาวภายใน : 127 mm | 5.000 in ; ;

VGRD08755000C

ช่วงราคา
35.1797 ฿ - 31.7487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีแดง
ด้ามจับปลายท่อ - ; ความยาวภายใน : 101.6 mm | 4.000 in ; ;

VGRD10004000A

ช่วงราคา
34.3186 ฿ - 30.9724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 110.0 mm | 4.331 in

NGWA-0222-110

ช่วงราคา
56.8899 ฿ - 51.3441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    110.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 110.0 mm | 4.331 in

NGWA-0254-110

ช่วงราคา
51.933 ฿ - 46.8691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    110.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; ไม่มีที่จับ ; ; ความยาว : 75.0 mm | 2.953 in

10130

ช่วงราคา
21.4335 ฿ - 19.3455 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10789 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    75.0 mm
  • ประเภทจับ
    ไม่มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 110.0 mm | 4.331 in

SGWA-0254-110

ช่วงราคา
73.5807 ฿ - 66.4065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    110.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - ; ความยาวภายใน : 127 mm | 5.000 in ; ;

VGRD11255000B

ช่วงราคา
64.3184 ฿ - 58.0454 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - เส้นผ่าศูนย์กลางรู:22.2 mm | 0.875 in ; ความยาวภายใน : 120.7 mm | 4.750 in ; ประเภทจับ:มือจับกลม ;

GRIP1300A

ช่วงราคา
49.4524 ฿ - 44.6294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    22.2 mm
  • ประเภทจับ
    มือจับกลม
  • รูปทรงด้ามจับ
    กลม
  • ปลายหน้าแปลน
    ไม่
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ด้ามจับปลายท่อ - ; ความยาวภายใน : 127 mm | 5.000 in ; ;

VGRD10005000A

ช่วงราคา
43.2731 ฿ - 39.0524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; ไม่มีที่จับ ; ; ความยาว : 75.0 mm | 2.953 in

10131

ช่วงราคา
21.6477 ฿ - 19.5373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8774 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    75.0 mm
  • ประเภทจับ
    ไม่มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 400.0 mm | 15.748 in

PGWA-0159-400

ช่วงราคา
123.3632 ฿ - 111.3348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    400.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 110.0 mm | 4.331 in

SGWA-0191-110

ช่วงราคา
49.6308 ฿ - 44.79 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาว
    110.0 mm
  • ประเภทจับ
    มีที่จับ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ