มีการนำแก็สสปริงแบบปรับแรงดันได้มาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การแพทย์และห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมสำหรับการเปิด ปิด การเอียง และการดูดซับแรงสั่นสะเทือน สามารถปรับสปริงเหล่านี้ได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องคำนวณเพิ่มเติม เพียงแค่ไล่แก๊สออกตามข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดไว้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขยายความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ระยะชัก | แรงสูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,859.193 ฿ - 6,859.193 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
25.591 in
650.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| 4,578.402 ฿ - 4,578.402 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 6,389.619 ฿ - 6,389.619 ฿ | 1 มีในสต็อก |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| 4,186.256 ฿ - 4,186.256 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
9.843 in
250.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 4,205.295 ฿ - 4,205.295 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 4,261.797 ฿ - 4,261.797 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 5,685.257 ฿ - 5,685.257 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 4,464.326 ฿ - 4,464.326 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ