Menu Search

แก็สสปริง - ; เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm | 0.315 in ; ; ขยายความยาว 370.0 mm | 14.567 in

สตรัทแก๊สแบบปรับได้นี้ทำจากเหล็กเส้นและเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบฝุ่น EP หรือเรียกอีกอย่างว่าแก๊สสปริง เนื่องจากเป็นประจุไนโตรเจน สามารถปรับเปลี่ยนได้หลังการติดตั้งด้วยประแจหกเหลี่ยมมาตรฐานที่ให้มาด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างต้นแบบและจะช่วยประหยัดเวลาและเงินในการทำงานระยะสั้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องคำนวณแรงกระทำ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสำหรับการเปิด การปิด การเอียง และการสั่นสะเทือน หมายเลขชิ้นส่วนนี้จะประกอบด้วยสตรัทแก๊ส 2 ตัว, ข้อต่อกลม 4 ตัว, ห่วง 4 อัน, ประแจหกเหลี่ยม 1 อัน และใบคำแนะนำ
รหัสรายการ:

497824

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 + 4,464.326 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

4,464.33 ฿

1 x 4,464.326 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขยายความยาว 370.0 mm
ระยะชัก 160.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 8.0 mm
รวมอุปกรณ์เสริม ข้อต่อกลมไนลอน P1 พร้อมหมุดเหล็ก (ติดตั้งแล้ว) จำนวน 4 ตัว ห่วงไนลอน E1 จำนวน 4 ตัว

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา