Menu Search

ลูกบิดมือจับแบบร่อง

มีในสต็อก

ลูกบิดมือจับตัวผู้มีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานแรงกระแทกสูงเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานตัวผู้และทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
55 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว สี สั่งซื้อ
300.3058 ฿ - 332.7506 ฿ 4 มีในสต็อก
50.0 mm
M10
สีดำ
574.1856 ฿ - 604.3996 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
54.0 mm
M8
สีดำ
252.067 ฿ - 279.3006 ฿ 1700 มีในสต็อก
39.5 mm
M8
สีดำ
367.85 ฿ - 407.5895 ฿ 68 มีในสต็อก
50.0 mm
M10
สีดำ
150.7485 ฿ - 158.6768 ฿ 944 มีในสต็อก
32.0 mm
M10
สีดำ
161.2244 ฿ - 178.6425 ฿ 6120 มีในสต็อก
31.0 mm
M5
สีดำ
116.4611 ฿ - 122.5914 ฿ 13698 มีในสต็อก
16.0 mm
M5
สีดำ
296.5358 ฿ - 328.5745 ฿ 5 มีในสต็อก
50.0 mm
M8
สีดำ
608.125 ฿ - 640.1281 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
54.0 mm
M10
สีดำ
443.5053 ฿ - 491.4185 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
70.0 mm
M12
สีดำ
157.5926 ฿ - 174.6181 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
31.0 mm
M5
สีดำ
210.9311 ฿ - 233.7209 ฿ 2220 มีในสต็อก
31.0 mm
M6
สีดำ
372.2804 ฿ - 412.4972 ฿ 49 มีในสต็อก
61.0 mm
M10
สีดำ
143.1237 ฿ - 150.6593 ฿ 57 มีในสต็อก
25.0 mm
M8
สีดำ
41.2029 ฿ - 45.6511 ฿ 858 มีในสต็อก
14.0 mm
M5
สีดำ
  • จาก 3
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M10 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219130

ช่วงราคา
332.7506 ฿ - 300.3058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    63.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M8 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219107

ช่วงราคา
604.3996 ฿ - 574.1856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    54.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M8 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219125

ช่วงราคา
279.3006 ฿ - 252.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    39.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    66.5 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M10 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219131

ช่วงราคา
407.5895 ฿ - 367.85 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    83.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M10 ; ; วัสดุลูกบิด - Nylon Polymer ;

1219090

ช่วงราคา
158.6768 ฿ - 150.7485 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
944 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    32.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    22.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M5 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219111

ช่วงราคา
178.6425 ฿ - 161.2244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    31.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    44.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M5 ; ; วัสดุลูกบิด - Nylon Polymer ;

1219082

ช่วงราคา
122.5914 ฿ - 116.4611 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13698 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    16.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    13.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M8 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219134

ช่วงราคา
328.5745 ฿ - 296.5358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    83.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    เทคโนโพลีเมอร์จากโพลีโพรพิลีน ความยืดหยุ่นสูง (PP)
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M10 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219102

ช่วงราคา
640.1281 ฿ - 608.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    54.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M12 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219142

ช่วงราคา
491.4185 ฿ - 443.5053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    70.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    92.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M5 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219110

ช่วงราคา
174.6181 ฿ - 157.5926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    31.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    34.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M6 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219115

ช่วงราคา
233.7209 ฿ - 210.9311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    31.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    44.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M10 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219138

ช่วงราคา
412.4972 ฿ - 372.2804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    61.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    89.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M8 ; ; วัสดุลูกบิด - Nylon Polymer ;

1219089

ช่วงราคา
150.6593 ฿ - 143.1237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    19.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 14.0 mm | 0.551 in; ขนาดเกลียว M5;

466400

ช่วงราคา
45.6511 ฿ - 41.2029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ความสูงตอ
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm