ลูกบิดมือจับตัวผู้มีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานแรงกระแทกสูงเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานตัวผู้และทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | ขนาดเกลียว | สี | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.647 ฿ - 279.9386 ฿ | 112 มีในสต็อก |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
| 292.2883 ฿ - 323.8631 ฿ | 6550 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
| 146.9383 ฿ - 154.6703 ฿ | 47 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
| 161.2244 ฿ - 178.6425 ฿ | 1150 มีในสต็อก |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
สีดำ
|
||
| 120.2758 ฿ - 126.6024 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
สีดำ
|
||
| 158.3645 ฿ - 166.6988 ฿ | 100 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
สีดำ
|
||
| 245.7806 ฿ - 272.3316 ฿ | 2907 มีในสต็อก |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
| 633.5829 ฿ - 666.9244 ฿ | 10 มีในสต็อก |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
สีดำ
|
||
| 131.702 ฿ - 138.6308 ฿ | 1649 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
| 127.8918 ฿ - 134.6199 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
| 514.7839 ฿ - 541.8747 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
| 124.0816 ฿ - 137.4842 ฿ | 16 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
สีดำ
|
||
| 241.8856 ฿ - 268.0128 ฿ | 40 มีในสต็อก |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
| 139.3179 ฿ - 146.6483 ฿ | 57 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
| 135.5077 ฿ - 142.6374 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
| 233.1364 ฿ - 258.3266 ฿ | 1122 มีในสต็อก |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
| 154.5543 ฿ - 162.6878 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
สีดำ
|
||
| 236.9243 ฿ - 262.5161 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
| 285.0695 ฿ - 315.8634 ฿ | 1400 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
| 193.7227 ฿ - 214.6565 ฿ | 2754 มีในสต็อก |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ