Menu Search

ฝาท่อแบบยืดหกยุ่น

มีในสต็อก

ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
111.965 ฿ - 124.061 ฿ 2960 มีในสต็อก
สีเหลือง
60.0 mm
97.0 mm
121.922 ฿ - 135.091 ฿ 820 มีในสต็อก
สีเหลือง
60.0 mm
116.0 mm
478.984 ฿ - 530.731 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
100.0 mm
273.0 mm
330.526 ฿ - 366.231 ฿ 2206 มีในสต็อก
สีเหลือง
78.0 mm
212.0 mm
131.977 ฿ - 146.232 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
43.0 mm
105.0 mm
452.327 ฿ - 501.196 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
75.0 mm
334.0 mm
140.752 ฿ - 155.962 ฿ 1745 มีในสต็อก
สีเหลือง
45.0 mm
120.9 mm
169.608 ฿ - 187.937 ฿ 2170 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
127.0 mm
210.492 ฿ - 233.233 ฿ 10920 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
152.4 mm
333.95 ฿ - 370.027 ฿ 158 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
219.1 mm
174.847 ฿ - 193.737 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
65.0 mm
139.7 mm
103.622 ฿ - 114.823 ฿ 60 มีในสต็อก
สีเหลือง
90.0 mm
50.8 mm
103.274 ฿ - 200.261 ฿ 9 มีในสต็อก
สีเหลือง
43.0 mm
103.0 mm
159.122 ฿ - 176.313 ฿ 1 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
148.0 mm
113.923 ฿ - 126.233 ฿ 13873 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
114.3 mm
157.066 ฿ - 174.04 ฿ 1056 มีในสต็อก
สีเหลือง
47.0 mm
136.0 mm
256.79 ฿ - 284.538 ฿ 1036 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
168.3 mm
521.961 ฿ - 578.351 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
75.0 mm
338.0 mm
141.94 ฿ - 157.275 ฿ 97929 มีในสต็อก
สีเหลือง
45.0 mm
127.0 mm
518.81 ฿ - 574.862 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
75.0 mm
330.0 mm
  • จาก 4
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 97.0 mm | 3.819 in ความสูงภายใน - 60.0 mm | 2.362 in สีเหลือง

34157

ช่วงราคา
124.061 ฿ - 111.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    97.0 mm
  • ความสูงภายใน
    60.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 116.0 mm | 4.567 in ความสูงภายใน - 60.0 mm | 2.362 in สีเหลือง

41113

ช่วงราคา
135.091 ฿ - 121.922 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    116.0 mm
  • ความสูงภายใน
    60.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 273.0 mm | 10.748 in ความสูงภายใน - 100.0 mm | 3.937 in สีเหลือง

34810

ช่วงราคา
530.731 ฿ - 478.984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    273.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 212.0 mm | 8.346 in ความสูงภายใน - 78.0 mm | 3.071 in สีเหลือง

34841

ช่วงราคา
366.231 ฿ - 330.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    212.0 mm
  • ความสูงภายใน
    78.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 105.0 mm | 4.134 in ความสูงภายใน - 43.0 mm | 1.693 in สีเหลือง

34163

ช่วงราคา
146.232 ฿ - 131.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    105.0 mm
  • ความสูงภายใน
    43.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 334.0 mm | 13.15 in ความสูงภายใน - 75.0 mm | 2.953 in สีเหลือง

34201

ช่วงราคา
501.196 ฿ - 452.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    334.0 mm
  • ความสูงภายใน
    75.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 120.9 mm | 4.76 in ความสูงภายใน - 45.0 mm | 1.772 in สีเหลือง

34170

ช่วงราคา
155.962 ฿ - 140.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1745 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    120.9 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 127.0 mm | 5 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

32711

ช่วงราคา
187.937 ฿ - 169.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    127.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 152.4 mm | 6 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

32713

ช่วงราคา
233.233 ฿ - 210.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    152.4 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 219.1 mm | 8.626 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34808

ช่วงราคา
370.027 ฿ - 333.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    219.1 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 139.7 mm | 5.5 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34175

ช่วงราคา
193.737 ฿ - 174.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    139.7 mm
  • ความสูงภายใน
    65.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50.8 mm | 2 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34129

ช่วงราคา
114.823 ฿ - 103.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    50.8 mm
  • ความสูงภายใน
    90.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 103.0 mm | 4.055 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34161

ช่วงราคา
200.261 ฿ - 103.274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    103.0 mm
  • ความสูงภายใน
    43.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 148.0 mm | 5.827 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34835

ช่วงราคา
176.313 ฿ - 159.122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    148.0 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 114.3 mm | 4.5 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34169

ช่วงราคา
126.233 ฿ - 113.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13873 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    114.3 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 136.0 mm | 5.354 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34174

ช่วงราคา
174.04 ฿ - 157.066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    136.0 mm
  • ความสูงภายใน
    47.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 168.3 mm | 6.626 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34803

ช่วงราคา
284.538 ฿ - 256.79 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    168.3 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 338.0 mm | 13.307 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34202

ช่วงราคา
578.351 ฿ - 521.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    338.0 mm
  • ความสูงภายใน
    75.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 127.0 mm | 5 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34173

ช่วงราคา
157.275 ฿ - 141.94 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    127.0 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 330.0 mm | 12.992 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34200

ช่วงราคา
574.862 ฿ - 518.81 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    330.0 mm
  • ความสูงภายใน
    75.0 mm