Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายที่ยืดหยุ่น - มาตรฐาน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบปลายท่อแบบยืดหยุ่นของเรามีหลายขนาด ซึ่งเหมาะสำหรับเกลียวเมตริก, BSP และ UNF Flexicaps เหล่านี้มีความทนทาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ลวดลายไวนิลที่สวยงามทำให้สามารถใช้ในงานตกแต่งได้ดีเป็นพิเศษ ด้วยความเอนกประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกันเกลียว การควบคุมฝุ่นและความชื้น การเข้ารหัสสีและการปิดส่วนปลายท่อและแกนระหว่างการทำสีและการชุบ

วัสดุ PVC ที่ยืดหยุ่นได้ (ค่าความแข็ง 90 Shore) สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานที่สูงและสามารถยืดออกได้เกินกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่สร้างขึ้นในขณะนั้นได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ PVC สูตรพิเศษจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ออกซิเดชัน น้ำมัน และความชื้น ในขณะที่ฝาปิดมีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และยังสามารถทากาวติดบนชิ้นงาน PVC อื่นๆ ได้อีกด้วย

เป็นโซลูชันที่ประหยัดสำหรับการใช้งานครั้งเดียว

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: เหลือง
  • การตกแต่ง: มันเงา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
46 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
8.77 ฿ - 9.716 ฿ 218 มีในสต็อก
2.404 ฿ - 2.663 ฿ 57969 มีในสต็อก
3.183 ฿ - 3.526 ฿ 19216 มีในสต็อก
3.536 ฿ - 3.916 ฿ 60035 มีในสต็อก
เมตริก
3.039 ฿ - 3.369 ฿ 161100 มีในสต็อก
2.121 ฿ - 2.348 ฿ 351464 มีในสต็อก
3.318 ฿ - 3.675 ฿ 20 มีในสต็อก
4.106 ฿ - 4.552 ฿ 44920 มีในสต็อก
เมตริก
2.492 ฿ - 2.761 ฿ 33 มีในสต็อก
เมตริก
1.907 ฿ - 2.111 ฿ 18 มีในสต็อก
1.953 ฿ - 2.162 ฿ 17 มีในสต็อก
เมตริก
6.227 ฿ - 6.90 ฿ 57020 มีในสต็อก
เมตริก
7.123 ฿ - 7.893 ฿ 70649 มีในสต็อก
เมตริก
3.457 ฿ - 3.828 ฿ 22 มีในสต็อก
4.724 ฿ - 5.234 ฿ 265 มีในสต็อก
เมตริก
3.703 ฿ - 4.102 ฿ 3798 มีในสต็อก
เมตริก
2.71 ฿ - 3.002 ฿ 216014 มีในสต็อก
เมตริก
2.237 ฿ - 2.478 ฿ 28464 มีในสต็อก
เมตริก
2.585 ฿ - 2.863 ฿ 9020 มีในสต็อก
3.206 ฿ - 3.554 ฿ 19 มีในสต็อก
เมตริก
  • จาก 3
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2 mm | 0.078 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.500 in; สีเหลือง; PVC

DM0080-1/2B

ช่วงราคา
9.716 ฿ - 8.77 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.3 mm | 0.406 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0103-013

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57969 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0127-013

ช่วงราคา
3.526 ฿ - 3.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.8 mm | 0.543 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0138-013

ช่วงราคา
3.916 ฿ - 3.536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0064-025

ช่วงราคา
3.369 ฿ - 3.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
161100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8.7 mm | 0.343 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0087-013

ช่วงราคา
2.348 ฿ - 2.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
351464 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.3 mm | 0.406 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0103-025

ช่วงราคา
3.675 ฿ - 3.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0119-025

ช่วงราคา
4.552 ฿ - 4.106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.6 mm | 0.142 in;ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in;สีเหลือง;PVC

FCYJ-0036-013

ช่วงราคา
2.761 ฿ - 2.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0070-013

ช่วงราคา
2.111 ฿ - 1.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0077-025

ช่วงราคา
2.162 ฿ - 1.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0095-013

ช่วงราคา
6.90 ฿ - 6.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0111-013

ช่วงราคา
7.893 ฿ - 7.123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70649 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0127-019

ช่วงราคา
3.828 ฿ - 3.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.8 mm | 0.543 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0138-025

ช่วงราคา
5.234 ฿ - 4.724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0095-025

ช่วงราคา
4.102 ฿ - 3.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3798 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0059-025

ช่วงราคา
3.002 ฿ - 2.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
216014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0079-013

ช่วงราคา
2.478 ฿ - 2.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28464 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8.7 mm | 0.343 in ; ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0087-019

ช่วงราคา
2.863 ฿ - 2.585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0111-019

ช่วงราคา
3.554 ฿ - 3.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF