Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายที่ยืดหยุ่น - มาตรฐาน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบปลายท่อแบบยืดหยุ่นของเรามีหลายขนาด ซึ่งเหมาะสำหรับเกลียวเมตริก, BSP และ UNF Flexicaps เหล่านี้มีความทนทาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ลวดลายไวนิลที่สวยงามทำให้สามารถใช้ในงานตกแต่งได้ดีเป็นพิเศษ ด้วยความเอนกประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกันเกลียว การควบคุมฝุ่นและความชื้น การเข้ารหัสสีและการปิดส่วนปลายท่อและแกนระหว่างการทำสีและการชุบ

วัสดุ PVC ที่ยืดหยุ่นได้ (ค่าความแข็ง 90 Shore) สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานที่สูงและสามารถยืดออกได้เกินกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่สร้างขึ้นในขณะนั้นได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ PVC สูตรพิเศษจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ออกซิเดชัน น้ำมัน และความชื้น ในขณะที่ฝาปิดมีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และยังสามารถทากาวติดบนชิ้นงาน PVC อื่นๆ ได้อีกด้วย

เป็นโซลูชันที่ประหยัดสำหรับการใช้งานครั้งเดียว

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: เหลือง
  • การตกแต่ง: มันเงา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
46 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
7.123 ฿ - 7.893 ฿ 70649 มีในสต็อก
เมตริก
3.457 ฿ - 3.828 ฿ 22 มีในสต็อก
1.55 ฿ - 1.717 ฿ 21 มีในสต็อก
เมตริก
2.478 ฿ - 2.747 ฿ 61508 มีในสต็อก
เมตริก
8.77 ฿ - 9.716 ฿ 218 มีในสต็อก
2.213 ฿ - 2.45 ฿ 48019 มีในสต็อก
1.55 ฿ - 1.717 ฿ 17 มีในสต็อก
เมตริก
1.93 ฿ - 2.139 ฿ 940520 มีในสต็อก
เมตริก
4.724 ฿ - 5.234 ฿ 265 มีในสต็อก
เมตริก
2.339 ฿ - 2.589 ฿ 95018 มีในสต็อก
เมตริก
2.826 ฿ - 3.132 ฿ 48963 มีในสต็อก
เมตริก
3.884 ฿ - 4.301 ฿ 6269 มีในสต็อก
เมตริก
1.568 ฿ - 1.735 ฿ 57019 มีในสต็อก
เมตริก
1.063 ฿ - 1.179 ฿ 8521 มีในสต็อก
1.907 ฿ - 2.111 ฿ 18 มีในสต็อก
2.589 ฿ - 2.868 ฿ 18 มีในสต็อก
3.703 ฿ - 4.102 ฿ 18548 มีในสต็อก
เมตริก
2.237 ฿ - 2.478 ฿ 28464 มีในสต็อก
เมตริก
2.826 ฿ - 3.132 ฿ 77020 มีในสต็อก
1.239 ฿ - 1.373 ฿ 85518 มีในสต็อก
  • จาก 3
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0111-013

ช่วงราคา
7.893 ฿ - 7.123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70649 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0127-019

ช่วงราคา
3.828 ฿ - 3.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0044-025

ช่วงราคา
1.717 ฿ - 1.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0059-013

ช่วงราคา
2.747 ฿ - 2.478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2 mm | 0.078 in ; ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.500 in; สีเหลือง; PVC

DM0080-1/2B

ช่วงราคา
9.716 ฿ - 8.77 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0039-013

ช่วงราคา
2.45 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0044-013

ช่วงราคา
1.717 ฿ - 1.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0048-025

ช่วงราคา
2.139 ฿ - 1.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
940520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.8 mm | 0.543 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0138-025

ช่วงราคา
5.234 ฿ - 4.724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0079-019

ช่วงราคา
2.589 ฿ - 2.339 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0095-019

ช่วงราคา
3.132 ฿ - 2.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48963 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0111-025

ช่วงราคา
4.301 ฿ - 3.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0048-013

ช่วงราคา
1.735 ฿ - 1.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0055-025

ช่วงราคา
1.179 ฿ - 1.063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0070-013

ช่วงราคา
2.111 ฿ - 1.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0064-013

ช่วงราคา
2.868 ฿ - 2.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0095-025

ช่วงราคา
4.102 ฿ - 3.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0079-013

ช่วงราคา
2.478 ฿ - 2.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28464 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0039-025

ช่วงราคา
3.132 ฿ - 2.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.2 mm | 0.205 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0052-013

ช่วงราคา
1.373 ฿ - 1.239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น