Menu Search

แหวนอีแปะ - ยาง

มีในสต็อก

ยางเทอร์โมพลาสติกแบบแบน (TPR) ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับสกรู สลักเกลียว หรือน๊อตในการใช้งานที่ต้องการการลดแรงสั่นสะเทือนและทนต่อสารเคมีได้ดีขึ้น นอกจากนี้ แหวนรอง TPR ที่ติดตั้งยังมีคุณสมบัติในการปิดผนึกที่ยอดเยี่ยมซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก็สและยานยนต์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
1.09 ฿ - 1.211 ฿ 684374 มีในสต็อก
สีเทา
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1.921 ฿ - 2.125 ฿ 7551 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0.529 ฿ - 0.58 ฿ 51620 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
6.157 ฿ - 6.821 ฿ 928 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1.063 ฿ - 1.174 ฿ 239959 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
1.889 ฿ - 2.088 ฿ 1562 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
9.698 ฿ - 10.746 ฿ 1771 มีในสต็อก
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
1.10 ฿ - 1.216 ฿ 477604 มีในสต็อก
สีเทา
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
19.595 ฿ - 21.706 ฿ 26 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
1.234 ฿ - 1.369 ฿ 233400 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
2.469 ฿ - 2.742 ฿ 129970 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
3.039 ฿ - 3.364 ฿ 5626 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0.705 ฿ - 0.779 ฿ 428410 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0.724 ฿ - 0.798 ฿ 333020 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0.984 ฿ - 1.09 ฿ 736967 มีในสต็อก
สีเทา
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
2.292 ฿ - 2.538 ฿ 723 มีในสต็อก
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1.137 ฿ - 1.262 ฿ 1235507 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
1.647 ฿ - 1.828 ฿ 338127 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
4.775 ฿ - 5.29 ฿ 2562 มีในสต็อก
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
8.872 ฿ - 9.828 ฿ 18039 มีในสต็อก
สีดำ
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
  • จาก 2
สีเทา TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

0050152001VR

ช่วงราคา
1.211 ฿ - 1.09 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
684374 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1020422001VR

ช่วงราคา
2.125 ฿ - 1.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7551 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in;

1020252001VR

ช่วงราคา
0.58 ฿ - 0.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 37.0 mm | 1.457 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1020582001VR

ช่วงราคา
6.821 ฿ - 6.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    37.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in;

0040292001VR

ช่วงราคา
1.174 ฿ - 1.063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
239959 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

0040452001VR

ช่วงราคา
2.088 ฿ - 1.889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1562 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

0050412001VR

ช่วงราคา
10.746 ฿ - 9.698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1771 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีเทา TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

0050322001VR

ช่วงราคา
1.216 ฿ - 1.10 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
477604 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.0 mm | 0.748 in; 34.0 mm | 1.339 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

0050702001VR

ช่วงราคา
21.706 ฿ - 19.595 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    34.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

1020342001VR

ช่วงราคา
1.369 ฿ - 1.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

1020482001VR

ช่วงราคา
2.742 ฿ - 2.469 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

0050652001VR

ช่วงราคา
3.364 ฿ - 3.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5626 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1020072001VR

ช่วงราคา
0.779 ฿ - 0.705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
428410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

0040222001VR

ช่วงราคา
0.798 ฿ - 0.724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
333020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีเทา TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

0050232001VR

ช่วงราคา
1.09 ฿ - 0.984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
736967 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

0050552001VR

ช่วงราคา
2.538 ฿ - 2.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
723 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

0040122001VR

ช่วงราคา
1.262 ฿ - 1.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1235507 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

0040392001VR

ช่วงราคา
1.828 ฿ - 1.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
338127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.0 mm | 0.591 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

0050612001VR

ช่วงราคา
5.29 ฿ - 4.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2562 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE/TPV แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1020632001VR

ช่วงราคา
9.828 ฿ - 8.872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน