Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
333 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.8968 ฿ - 0.9994 ฿ 5020 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
4.2608 ฿ - 4.7248 ฿ 15493 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.5 mm
39.5 mm
3.0 mm
0.6335 ฿ - 0.7005 ฿ 260 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
2.8911 ฿ - 3.199 ฿ 54875 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
3.2034 ฿ - 3.547 ฿ 2918 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
2.2754 ฿ - 2.5163 ฿ 19980 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
5.9741 ฿ - 6.621 ฿ 109442 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.4 mm
40.0 mm
3.0 mm
0.7495 ฿ - 0.8299 ฿ 14010 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
1.7222 ฿ - 1.9096 ฿ 26269 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
1.7177 ฿ - 1.8962 ฿ 29670 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
7.9193 ฿ - 8.7715 ฿ 381046 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
1.218 ฿ - 1.3563 ฿ 431983 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
0.7183 ฿ - 0.7942 ฿ 924070 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
1.0217 ฿ - 1.1332 ฿ 108617 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
17.0 mm
2.0 mm
1.044 ฿ - 1.16 ฿ 2010 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
3.721 ฿ - 4.1225 ฿ 292750 มีในสต็อก
โปร่งใส
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0.9012 ฿ - 0.9994 ฿ 126960 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
18.0 mm
1.5 mm
0.7139 ฿ - 0.7897 ฿ 285590 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0.6514 ฿ - 0.7272 ฿ 886323 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
1.2626 ฿ - 1.392 ฿ 17321 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
  • จาก 17
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 17.0 mm | 0.669 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

0050350000VR

ช่วงราคา
0.9994 ฿ - 0.8968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    17.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 39.5 mm | 1.555 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1007370000VR

ช่วงราคา
4.7248 ฿ - 4.2608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    39.5 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1007950000VR

ช่วงราคา
0.7005 ฿ - 0.6335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

032100100001

ช่วงราคา
3.199 ฿ - 2.8911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54875 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1001430000VR

ช่วงราคา
3.547 ฿ - 3.2034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2918 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1010540000VR

ช่วงราคา
2.5163 ฿ - 2.2754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 40.0 mm | 1.575 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1006740000VR

ช่วงราคา
6.621 ฿ - 5.9741 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109442 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

1020260000VR

ช่วงราคา
0.8299 ฿ - 0.7495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm | 0.492 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

1000520000VR

ช่วงราคา
1.9096 ฿ - 1.7222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

1020480000VR

ช่วงราคา
1.8962 ฿ - 1.7177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29670 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1001450000VR

ช่วงราคา
8.7715 ฿ - 7.9193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
381046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 12.8 mm | 0.504 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

470831

ช่วงราคา
1.3563 ฿ - 1.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
431983 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.8 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.3 mm | 0.091 in; 4.8 mm | 0.189 in; ความหนา 0.5 mm | 0.02 in;

8042690000VR

ช่วงราคา
0.7942 ฿ - 0.7183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
924070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    4.8 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 17.0 mm | 0.669 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1006760000VR

ช่วงราคา
1.1332 ฿ - 1.0217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108617 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    17.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.1 mm | 0.24 in; 11.0 mm | 0.433 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

490619

ช่วงราคา
1.16 ฿ - 1.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    11.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
โปร่งใส PC แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.3 mm | 0.13 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

173000300022

ช่วงราคา
4.1225 ฿ - 3.721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
292750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.2 mm | 0.323 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

0040160000VR

ช่วงราคา
0.9994 ฿ - 0.9012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

033030100001

ช่วงราคา
0.7897 ฿ - 0.7139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
285590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6 - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.7 mm | 0.146 in;7.0 mm | 0.276 in;ความหนา 0.5 mm | 0.02 in

1344060

ช่วงราคา
0.7272 ฿ - 0.6514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
886323 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    0.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.7 mm | 0.224 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 2.3 mm | 0.091 in;

1008300000VR

ช่วงราคา
1.392 ฿ - 1.2626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17321 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    2.3 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ