Menu Search

แหวนอีแปะ - พลาสติก

มีในสต็อก

แหวนอีแปะใช้ร่วมกับสกรู สลักเกลียว หรือน็อต มีฉนวนกันความร้อน ระยะห่าง และการกระจายการรับน้ำหนักสำหรับชุดประกอบของคุณ มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น พอลิเอไมด์ (PA/ไนลอน) โพลีคาร์บอเนต (PC) และ PVDF ซึ่งรองรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแพทย์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
333 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.6826 ฿ - 0.754 ฿ 444183 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
0.6737 ฿ - 0.7451 ฿ 144824 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
2.6859 ฿ - 2.9759 ฿ 61747 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0.4729 ฿ - 0.522 ฿ 15339 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ 885735 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ 59969 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.3 mm
16.0 mm
3.0 mm
6.331 ฿ - 7.0181 ฿ 29504 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
5.8402 ฿ - 6.4738 ฿ 9448 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
2.5654 ฿ - 2.8465 ฿ 478091 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
2.0746 ฿ - 2.3022 ฿ 265 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
1.2849 ฿ - 1.4233 ฿ 348244 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0.7808 ฿ - 0.8656 ฿ 135 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
2.2977 ฿ - 2.5476 ฿ 417539 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0.8968 ฿ - 0.9905 ฿ 11937 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
9.0 mm
1.0 mm
0.9012 ฿ - 0.9994 ฿ 11710 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
0.7674 ฿ - 0.8522 ฿ 956120 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.5 mm
3.2704 ฿ - 3.6184 ฿ 23413 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
25.2 mm
40.0 mm
1.7 mm
1.6865 ฿ - 1.8739 ฿ 3034 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
0.8522 ฿ - 0.9414 ฿ 269040 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
6.505 ฿ - 7.201 ฿ 4040 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
17.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
  • จาก 17
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.2 mm | 0.402 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1001530000VR

ช่วงราคา
0.754 ฿ - 0.6826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
444183 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

1006730000VR

ช่วงราคา
0.7451 ฿ - 0.6737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1007050000VR

ช่วงราคา
2.9759 ฿ - 2.6859 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PP แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

0050150300VR

ช่วงราคา
0.522 ฿ - 0.4729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15339 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.2 mm | 0.165 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

490625

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
885735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.3 mm | 0.248 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1000280000VR

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59969 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1006320000VR

ช่วงราคา
7.0181 ฿ - 6.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.0 mm | 0.827 in; 37.0 mm | 1.457 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

0051010000VR

ช่วงราคา
6.4738 ฿ - 5.8402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    37.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.2 mm | 0.205 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1001240000VR

ช่วงราคา
2.8465 ฿ - 2.5654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
478091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

1010470000VR

ช่วงราคา
2.3022 ฿ - 2.0746 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PP แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

0050410300VR

ช่วงราคา
1.4233 ฿ - 1.2849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
348244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.2 mm | 0.441 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in;

1006770000VR

ช่วงราคา
0.8656 ฿ - 0.7808 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

0050550000VR

ช่วงราคา
2.5476 ฿ - 2.2977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
417539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.2 mm | 0.205 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

1008380000VR

ช่วงราคา
0.9905 ฿ - 0.8968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.1 mm | 0.319 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1007930000VR

ช่วงราคา
0.9994 ฿ - 0.9012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.2 mm | 0.165 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

1007900000VR

ช่วงราคา
0.8522 ฿ - 0.7674 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
956120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.2 mm | 0.992 in; 40.0 mm | 1.575 in; ความหนา 1.7 mm | 0.067 in;

1006860000VR

ช่วงราคา
3.6184 ฿ - 3.2704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • ความหนา
    1.7 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;

1007280000VR

ช่วงราคา
1.8739 ฿ - 1.6865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;

1005220000VR

ช่วงราคา
0.9414 ฿ - 0.8522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
269040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 40.0 mm | 1.575 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

1008440000VR

ช่วงราคา
7.201 ฿ - 6.505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    40.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • สี
    ธรรมชาติ