Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
109 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
2.8465 ฿ - 3.1544 ฿ 352227 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
2.0523 ฿ - 2.2754 ฿ 289909 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
3.6541 ฿ - 4.0511 ฿ 942300 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
2.3156 ฿ - 2.5654 ฿ 399734 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.1493 ฿ - 4.5999 ฿ 5013 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
4.2876 ฿ - 4.7516 ฿ 1829 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
25.8773 ฿ - 28.6747 ฿ 858 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
7.0895 ฿ - 7.8569 ฿ 598 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
5.4164 ฿ - 6.0009 ฿ 1098 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.3831 ฿ - 1.5348 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
5.5547 ฿ - 6.1525 ฿ 4554418 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
4.3501 ฿ - 4.8185 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
1.8426 ฿ - 2.0434 ฿ 2800 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.5883 ฿ - 1.7579 ฿ 37 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
4.5062 ฿ - 4.9925 ฿ 33 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ 567863 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
2.4717 ฿ - 2.7394 ฿ 31511 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
4.9345 ฿ - 5.4655 ฿ 482531 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
9.8468 ฿ - 10.9086 ฿ 2010 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
4.9435 ฿ - 5.4788 ฿ 11 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
  • จาก 6
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.5 mm | 0.728 in ; ธรรมชาติ

E-3/4-CAT

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
352227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    15.9 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ธรรมชาติ

12754

ช่วงราคา
2.2754 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
289909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.5 mm | 0.531 in ; ธรรมชาติ

ECS-0250

ช่วงราคา
4.0511 ฿ - 3.6541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
942300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; ธรรมชาติ

12756

ช่วงราคา
2.5654 ฿ - 2.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399734 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; สีแดง

51051

ช่วงราคา
4.5999 ฿ - 4.1493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
ฝาครอบ 33.1 mm 1.372 in LDPE ธรรมชาติ

E1-5/16B

ช่วงราคา
4.7516 ฿ - 4.2876 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1829 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/16 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 2 1/2" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 63.3 mm | 2.492 in ; ธรรมชาติ

E-2-1/2

ช่วงราคา
28.6747 ฿ - 25.8773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2 1/2"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    30.7 mm
ฝาครอบ 47.5 mm 2.064 in LDPE ธรรมชาติ

E2B

ช่วงราคา
7.8569 ฿ - 7.0895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2.000 in
ฝาครอบ 36.4 mm 1.685 in LDPE ธรรมชาติ

E1-5/8B

ช่วงราคา
6.0009 ฿ - 5.4164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/8 in
ฝาครอบ 15.4 mm 0.677 in LDPE ธรรมชาติ

E5/8B

ช่วงราคา
1.5348 ฿ - 1.3831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8 in
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    19.1 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M10 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.8 mm | 0.386 in ; ธรรมชาติ

ECM-10

ช่วงราคา
6.1525 ฿ - 5.5547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4554418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
ฝาครอบ 21.8 mm 0.929 in LDPE ธรรมชาติ

EL7/8B

ช่วงราคา
4.8185 ฿ - 4.3501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8 in
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    43.2 mm
ฝาครอบ 26.5 mm 1.114 in LDPE ธรรมชาติ

E1-1/16CATB

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/16 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 9/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

E-9/16

ช่วงราคา
1.7579 ฿ - 1.5883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    12.5 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M22 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.7 mm | 0.854 in ; ธรรมชาติ

ECM-22

ช่วงราคา
4.9925 ฿ - 4.5062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M18 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.7 mm | 0.697 in ; ธรรมชาติ

ECM-18

ช่วงราคา
4.1359 ฿ - 3.7344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
567863 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
ฝาครอบ 36.4 mm 1.502 in LDPE ธรรมชาติ

E1-7/16B

ช่วงราคา
2.7394 ฿ - 2.4717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31511 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-7/16 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.2 mm | 0.835 in ; ธรรมชาติ

ECS-0500

ช่วงราคา
5.4655 ฿ - 4.9345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
482531 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; สีแดง

10691

ช่วงราคา
10.9086 ฿ - 9.8468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 9/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.3 mm | 0.563 in ; สีแดง

10723

ช่วงราคา
5.4788 ฿ - 4.9435 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16"