Menu Search

ตัวป้องกันผิวหน้า - ทรงกระบอก

มีในสต็อก

ตัวปกป้องหน้าที่ทำหน้าที่เป็นการ์ดปกป้องหน้าแปลนจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย

รูปทรงสอบช่วยให้ติดเข้ากับปลอกชิ้นงานท่อ ทำให้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการติดตั้ง ทำจากวัสดุทนทาน และเหมาะกับหน้าแปลนมาตรฐาน DIN และ ANSI

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน
  • สี: เหลือง
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางหัว เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด สั่งซื้อ
450.7331 ฿ - 499.4226 ฿ 6 มีในสต็อก
285.0 mm
30.62 ฿ - 33.926 ฿ 17608 มีในสต็อก
122.0 mm
187.762 ฿ - 208.0444 ฿ 6218 มีในสต็อก
345.0 mm
2,442.1906 ฿ - 2,706.0273 ฿ 1320 มีในสต็อก
725.0 mm
13.3179 ฿ - 14.7545 ฿ 36 มีในสต็อก
70.0 mm
301.6131 ฿ - 334.1961 ฿ 3466 มีในสต็อก
408.0 mm
17.311 ฿ - 19.1804 ฿ 634 มีในสต็อก
88.0 mm
  • จาก 2
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 200;ANSI 8 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 285.0 mm | 11.22 in ; LDPE ; สีเหลือง

32446

ช่วงราคา
499.4226 ฿ - 450.7331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    285.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 65;ANSI 2-1/2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 122.0 mm | 4.803 in ; LDPE ; สีเหลือง

494289

ช่วงราคา
33.926 ฿ - 30.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17608 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    122.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 250;ANSI 10 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 345.0 mm | 13.583 in ; LDPE ; สีเหลือง

494295

ช่วงราคา
208.0444 ฿ - 187.762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    345.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 600;ANSI 24 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 725.0 mm | 28.543 in ; LDPE ; สีเหลือง

34370

ช่วงราคา
2,706.0273 ฿ - 2,442.1906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    725.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 25;ANSI 1 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 70.0 mm | 2.756 in ; LDPE ; สีเหลือง

494285

ช่วงราคา
14.7545 ฿ - 13.3179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    70.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 300; ANSI 12 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 408.0 mm | 16.063 in ; LDPE ; สีเหลือง

494296

ช่วงราคา
334.1961 ฿ - 301.6131 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3466 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    408.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 40; ANSI 1-1/2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 88.0 mm | 3.465 in ; LDPE ; สีเหลือง

494287

ช่วงราคา
19.1804 ฿ - 17.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
634 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    88.0 mm