Menu Search

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย

มีในสต็อก

ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ

ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง

  • วัสดุ: ยางซิลิโคน 600F (316C) และ EPDM 425F (218C)
  • สี: สีธรรมชาติและดำ
  • ความแข็ง: ดูโรมิเตอร์ (Shore A) 55 + 5

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน อุณหภูมิสูงสุด เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
8.6153 ฿ - 9.5478 ฿ 860019 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30 mm
6 mm
17.4582 ฿ - 19.3455 ฿ 8 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ยางซิลิโคน
52 mm
250 °C
18 mm
10.574 ฿ - 11.7162 ฿ 237394 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
33.8 mm
7.5 mm
2.4806 ฿ - 2.7439 ฿ 21019 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
0.9 mm
316 °C
2.2263 ฿ - 2.4673 ฿ 18 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
0.8 mm
316 °C
2.9045 ฿ - 3.2213 ฿ 3874 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1 mm
316 °C
8.6377 ฿ - 9.5657 ฿ 1695 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
35 mm
4.8 mm
15.9458 ฿ - 17.6679 ฿ 585630 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30 mm
15.4 mm
8.8384 ฿ - 9.7977 ฿ 36 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
24.7 mm
8 mm
7.1743 ฿ - 7.9506 ฿ 109029 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30 mm
4 mm
15.281 ฿ - 16.9318 ฿ 36 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
18.0 mm
4.359 ฿ - 4.823 ฿ 323986 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1.2 mm
316 °C
12.082 ฿ - 13.3893 ฿ 75079 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
25.7 mm
12.3 mm
14.353 ฿ - 15.9011 ฿ 55671 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30 mm
13.5 mm
10.0386 ฿ - 19.4704 ฿ 141821 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
9.0 mm
13.0056 ฿ - 14.411 ฿ 218 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.9 mm
11.5 mm
7.5089 ฿ - 8.3209 ฿ 219480 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
23.1 mm
6.5 mm
2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ 57470 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
0.8 mm
316 °C
33.0381 ฿ - 36.6074 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
50 mm
180 °C
23 mm
17.4627 ฿ - 19.3455 ฿ 4620 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
316 °C
  • จาก 2
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6 mm | 0.236 in ; ความสูงภายใน - 30 mm | 1.181 in ; สีดำ

461871

ช่วงราคา
9.5478 ฿ - 8.6153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
860019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6 mm
  • ความสูงภายใน
    30 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18 mm | 0.708 in ; ความสูงภายใน - 52 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491665

ช่วงราคา
19.3455 ฿ - 17.4582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18 mm
  • ความสูงภายใน
    52 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน - 33.8 mm | 1.330 in ; สีดำ

461874

ช่วงราคา
11.7162 ฿ - 10.574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237394 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.5 mm
  • ความสูงภายใน
    33.8 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ธรรมชาติ

35-SCR2000

ช่วงราคา
2.7439 ฿ - 2.4806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    0.9 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; ธรรมชาติ

35-SCR1000

ช่วงราคา
2.4673 ฿ - 2.2263 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    0.8 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 1 mm | 0.039 in ; สีดำ

35-SCR5000

ช่วงราคา
3.2213 ฿ - 2.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    1 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.8 mm | 0.188 in ; ความสูงภายใน - 35 mm | 1.377 in ; สีดำ

461869

ช่วงราคา
9.5657 ฿ - 8.6377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.8 mm
  • ความสูงภายใน
    35 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.4 mm | 0.606 in ; ความสูงภายใน - 30 mm | 1.181 in ; สีดำ

461882

ช่วงราคา
17.6679 ฿ - 15.9458 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
585630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.4 mm
  • ความสูงภายใน
    30 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8 mm | 0.314 in ; ความสูงภายใน - 24.7 mm | 0.972 in ; สีดำ

461875

ช่วงราคา
9.7977 ฿ - 8.8384 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8 mm
  • ความสูงภายใน
    24.7 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน - 30 mm | 1.181 in ; สีดำ

461867

ช่วงราคา
7.9506 ฿ - 7.1743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4 mm
  • ความสูงภายใน
    30 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491664

ช่วงราคา
16.9318 ฿ - 15.281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 1.2 mm | 0.047 in ; สีดำ

35-SCR3000

ช่วงราคา
4.823 ฿ - 4.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
323986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    1.2 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.3 mm | 0.484 in ; ความสูงภายใน - 25.7 mm | 1.011 in ; สีดำ

461880

ช่วงราคา
13.3893 ฿ - 12.082 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75079 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.3 mm
  • ความสูงภายใน
    25.7 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.5 mm | 0.531 in ; ความสูงภายใน - 30 mm | 1.181 in ; สีดำ

461881

ช่วงราคา
15.9011 ฿ - 14.353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.5 mm
  • ความสูงภายใน
    30 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491661

ช่วงราคา
19.4704 ฿ - 10.0386 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141821 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.5 mm | 0.452 in ; ความสูงภายใน - 30.9 mm | 1.216 in ; สีดำ

461879

ช่วงราคา
14.411 ฿ - 13.0056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.5 mm
  • ความสูงภายใน
    30.9 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.5 mm | 0.255 in ; ความสูงภายใน - 23.1 mm | 0.909 in ; สีดำ

461872

ช่วงราคา
8.3209 ฿ - 7.5089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความสูงภายใน
    23.1 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; สีดำ

35-SCR4000

ช่วงราคา
2.6636 ฿ - 2.4048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    0.8 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 23 mm | 0.905 in ; ความสูงภายใน - 50 mm | 1.968 in ; สีดำ

496730

ช่วงราคา
36.6074 ฿ - 33.0381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    23 mm
  • ความสูงภายใน
    50 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย 21.0 mm 52.0 mm ธรรมชาติ ซิลิโคน

20014988

ช่วงราคา
19.3455 ฿ - 17.4627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน