Menu Search

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย

มีในสต็อก

ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ

ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง

  • วัสดุ: ยางซิลิโคน 600F (316C) และ EPDM 425F (218C)
  • สี: สีธรรมชาติและดำ
  • ความแข็ง: ดูโรมิเตอร์ (Shore A) 55 + 5
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
31 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน อุณหภูมิสูงสุด เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
13.623 ฿ - 26.416 ฿ 227 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
12.0 mm
10.997 ฿ - 12.185 ฿ 237394 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
33.8 mm
7.5 mm
12.565 ฿ - 13.925 ฿ 62129 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
25.7 mm
12.3 mm
2.58 ฿ - 2.854 ฿ 21019 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
0.9 mm
316 °C
16.584 ฿ - 18.375 ฿ 751830 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.0 mm
15.4 mm
7.327 ฿ - 8.12 ฿ 111 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
3.0 mm
7.461 ฿ - 8.269 ฿ 109829 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.0 mm
4.0 mm
15.892 ฿ - 17.609 ฿ 36 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
15.0 mm
4.533 ฿ - 5.016 ฿ 83833 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1.2 mm
316 °C
2.501 ฿ - 2.77 ฿ 57470 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
0.8 mm
316 °C
3.021 ฿ - 3.35 ฿ 56758 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1 mm
316 °C
  • จาก 2
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491663

ช่วงราคา
26.416 ฿ - 13.623 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน - 33.8 mm | 1.331 in ; สีดำ

461874

ช่วงราคา
12.185 ฿ - 10.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237394 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.5 mm
  • ความสูงภายใน
    33.8 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.3 mm | 0.484 in ; ความสูงภายใน - 25.7 mm | 1.012 in ; สีดำ

461880

ช่วงราคา
13.925 ฿ - 12.565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.3 mm
  • ความสูงภายใน
    25.7 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ธรรมชาติ

35-SCR2000

ช่วงราคา
2.854 ฿ - 2.58 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    0.9 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.4 mm | 0.606 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

461882

ช่วงราคา
18.375 ฿ - 16.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
751830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.4 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491660

ช่วงราคา
8.12 ฿ - 7.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

461867

ช่วงราคา
8.269 ฿ - 7.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109829 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.0 mm | 0.591 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491664

ช่วงราคา
17.609 ฿ - 15.892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 1.2 mm | 0.047 in ; สีดำ

35-SCR3000

ช่วงราคา
5.016 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83833 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    1.2 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; สีดำ

35-SCR4000

ช่วงราคา
2.77 ฿ - 2.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    0.8 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 1 mm | 0.039 in ; สีดำ

35-SCR5000

ช่วงราคา
3.35 ฿ - 3.021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    1 mm