Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่เพื่อไม่ให้ด้ามจับไม่เกะกะ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุ | ความสูงฐาน | ความสูงโดยรวม | รัศมีด้ามจับ | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.372 ฿ - 367.1674 ฿ | 70 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
255.15 ฿ - 282.7182 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
274.2322 ฿ - 303.8662 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
865.7958 ฿ - 959.3288 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
1.654 in
42.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1,553.2971 ฿ - 1,721.1024 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
3.071 in
78.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.618 in
15.7 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
247.3422 ฿ - 274.0582 ฿ | 656 มีในสต็อก |
M6
|
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
260.3567 ฿ - 288.4826 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
2.047 in
52.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
624.7043 ฿ - 692.1905 ฿ | 35 มีในสต็อก |
M10
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
1,109.7382 ฿ - 1,229.6259 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
302.0146 ฿ - 334.6423 ฿ | 430 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
255.15 ฿ - 282.7182 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
322.1498 ฿ - 356.9503 ฿ | 1665 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
304.6202 ฿ - 337.5245 ฿ | 4140 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
500.7388 ฿ - 554.8357 ฿ | 26 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
282.2364 ฿ - 312.7225 ฿ | 33 มีในสต็อก |
M6
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
255.15 ฿ - 282.7182 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
282.2364 ฿ - 312.7225 ฿ | 137 มีในสต็อก |
M6
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
470.5248 ฿ - 521.3603 ฿ | 6 มีในสต็อก |
M10
|
3.307 in
84.0 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
2,236.8009 ฿ - 2,478.45 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
3.622 in
92.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
302.0146 ฿ - 334.6423 ฿ | 234 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ