Menu Search

ล็อคลูกเบี้ยว - ลูกบิดแบบปีก

มีในสต็อก

สลักล็อกพร้อมลูกบิดแบบปีกออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ โดยใช้ก้านสลักหมุน (คาน) โดยเป็นการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ก้านสลักทำการล็อกโดยยึดกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สามารถใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกหลากหลายวัสดุและการแต่งผิวที่สวยงามหลายแบบ มีตัวเลือกแบบไม่ใช้ลูกกุญแจ หรือตัวเลือกแบบลูกกุญแจสลักเล็กที่มาพร้อมหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)

  • วัสดุ: โลหะผสมสังกะสีขึ้นรูปและโพลีเอไมด์ (PA)
  • การแต่งผิว: เคลือบสีฝุ่นสีดำ ชุบโครเมียม และแบบไม่แต่งผิว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ที่จับสูงสุด ขนาดรูยึด ประเภทด้ามจับ สี จบ วัสดุขอเกี่ยว ความยาวที่จับ สั่งซื้อ
227.056 ฿ - 251.585 ฿ 25 มีในสต็อก
13.5 mm
16.2 x 14.2 mm | 0.559 in
โครม
แผ่นโครม
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
13.5 mm
227.056 ฿ - 251.585 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
19.5 mm
16.2 x 14.2 mm | 0.559 in
สีดำ
พ่นสีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
19.5 mm
227.056 ฿ - 251.585 ฿ 13 มีในสต็อก
20.5 mm
16.2 x 14.2 mm | 0.559 in
โครม
แผ่นโครม
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
20.5 mm
227.056 ฿ - 251.585 ฿ 25 มีในสต็อก
13.5 mm
16.2 x 14.2 mm | 0.559 in
สีดำ
พ่นสีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
13.5 mm
228.208 ฿ - 252.863 ฿ 60 มีในสต็อก
28.0 mm
ปุ่มจับแบบปีก
โครม
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
28.0 mm
428.023 ฿ - 474.27 ฿ 69 มีในสต็อก
24.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
สีดำ
ไนลอน
24.0 mm
228.208 ฿ - 252.863 ฿ 57 มีในสต็อก
14.0 mm
ปุ่มจับแบบปีก
สีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
14.0 mm
228.208 ฿ - 252.863 ฿ 50 มีในสต็อก
24.0 mm
ปุ่มจับแบบปีก
สีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
24.0 mm
385.21 ฿ - 426.83 ฿ 79 มีในสต็อก
18.0 mm
ปุ่มจับแบบปีก
โครม
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
18.0 mm
370.765 ฿ - 410.816 ฿ 59 มีในสต็อก
28.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
สีดำ
ไนลอน
28.0 mm
341.187 ฿ - 378.041 ฿ 96 มีในสต็อก
18.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
สีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
18.0 mm
228.208 ฿ - 252.863 ฿ 55 มีในสต็อก
8.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
สีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
8.0 mm
203.316 ฿ - 225.276 ฿ 97 มีในสต็อก
14.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
สีดำ
ไนลอน
14.0 mm
203.316 ฿ - 225.276 ฿ 447 มีในสต็อก
8.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
สีดำ
ไนลอน
8.0 mm
539.903 ฿ - 598.238 ฿ 155 มีในสต็อก
8.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
โครม
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
8.0 mm
341.187 ฿ - 378.041 ฿ 60 มีในสต็อก
28.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
สีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
28.0 mm
228.208 ฿ - 252.863 ฿ อยู่ระหว่างการผลิต
26.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
โครม
แผ่นโครม
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
26.5 mm
228.208 ฿ - 252.863 ฿ 70 มีในสต็อก
26.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
สีดำ
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
26.0 mm
385.21 ฿ - 426.83 ฿ 150 มีในสต็อก
14.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
โครม
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
14.0 mm
228.208 ฿ - 252.863 ฿ 107 มีในสต็อก
24.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก
โครม
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
24.0 mm
  • จาก 2
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ลูกบิดแบบปีก, ref attrid="ATTR_FINISH" equalsign="=" includeattrname="false" resolveto="valueandunit" separator=";" /ref ref attrid="ATTR_HANDLE_MATERIAL" equalsign="=" includeattrname="false" resolveto="valueandunit" separator=";"/ พร้อม <

496588

ช่วงราคา
251.585 ฿ - 227.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    โครม
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุด้ามจับ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ลูกบิดแบบปีก, ref attrid="ATTR_FINISH" equalsign="=" includeattrname="false" resolveto="valueandunit" separator=";" /ref ref attrid="ATTR_HANDLE_MATERIAL" equalsign="=" includeattrname="false" resolveto="valueandunit" separator=";"/ พร้อม <

496593

ช่วงราคา
251.585 ฿ - 227.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ลูกบิดแบบปีก, ref attrid="ATTR_FINISH" equalsign="=" includeattrname="false" resolveto="valueandunit" separator=";" /ref ref attrid="ATTR_HANDLE_MATERIAL" equalsign="=" includeattrname="false" resolveto="valueandunit" separator=";"/ พร้อม <

496589

ช่วงราคา
251.585 ฿ - 227.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    โครม
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุด้ามจับ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ลูกบิดแบบปีก, ref attrid="ATTR_FINISH" equalsign="=" includeattrname="false" resolveto="valueandunit" separator=";" /ref ref attrid="ATTR_HANDLE_MATERIAL" equalsign="=" includeattrname="false" resolveto="valueandunit" separator=";"/ พร้อม <

496591

ช่วงราคา
251.585 ฿ - 227.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 28.0 mm | 1.102 in; Zamak

065110047E

ช่วงราคา
252.863 ฿ - 228.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
  • มาตรฐาน
    IP65
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 24.0 mm | 0.945 in; ไนลอน

065200034E

ช่วงราคา
474.27 ฿ - 428.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    ไนลอน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะจับยึด
    24.5 mm
ปุ่มจับแบบปีก - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 14.0 mm | 0.551 in; Zamak

065120038E

ช่วงราคา
252.863 ฿ - 228.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
  • มาตรฐาน
    IP65
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 24.0 mm | 0.945 in; Zamak

065120034E

ช่วงราคา
252.863 ฿ - 228.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
  • มาตรฐาน
    IP65
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 18.0 mm | 0.709 in; Zamak

065110030E

ช่วงราคา
426.83 ฿ - 385.21 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
  • มาตรฐาน
    IP65
ปุ่มจับแบบปีก - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 28.0 mm | 1.102 in; ไนลอน

065200047E

ช่วงราคา
410.816 ฿ - 370.765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    ไนลอน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะจับยึด
    28.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 18.0 mm | 0.709 in; Zamak

065120030E

ช่วงราคา
378.041 ฿ - 341.187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
  • ระยะจับยึด
    18.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 8.0 mm | 0.315 in; Zamak

065120060E

ช่วงราคา
252.863 ฿ - 228.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
  • ระยะจับยึด
    8.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 14.0 mm | 0.551 in; ไนลอน

065200038E

ช่วงราคา
225.276 ฿ - 203.316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    ไนลอน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะจับยึด
    14.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 8.0 mm | 0.315 in; ไนลอน

065200060E

ช่วงราคา
225.276 ฿ - 203.316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
447 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    ไนลอน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะจับยึด
    8.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 8.0 mm | 0.315 in; Zamak

065110060E

ช่วงราคา
598.238 ฿ - 539.903 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
  • ระยะจับยึด
    8.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 28.0 mm | 1.102 in; Zamak

065120047E

ช่วงราคา
378.041 ฿ - 341.187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
  • ระยะจับยึด
    28.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 26.5 mm | 1.043 in; Zamak

065110036E

ช่วงราคา
252.863 ฿ - 228.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • จบ
    แผ่นโครม
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 26.0 mm | 1.024 in; Zamak

065120036E

ช่วงราคา
252.863 ฿ - 228.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
  • ระยะจับยึด
    26.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 14.0 mm | 0.551 in; Zamak

065110038E

ช่วงราคา
426.83 ฿ - 385.21 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
  • ระยะจับยึด
    14.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 24.0 mm | 0.945 in; Zamak

065110034E

ช่วงราคา
252.863 ฿ - 228.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุ
    Zamak
  • ระยะจับยึด
    24.5 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 26.0 mm | 1.024 in; ไนลอน

0652000361E

ช่วงราคา
225.276 ฿ - 203.316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • วัสดุด้ามจับ
    ไนลอน
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    ไนลอน
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ลูกบิดแบบปีก, ref attrid="ATTR_FINISH" equalsign="=" includeattrname="false" resolveto="valueandunit" separator=";" /ref ref attrid="ATTR_HANDLE_MATERIAL" equalsign="=" includeattrname="false" resolveto="valueandunit" separator=";"/ พร้อม <

496592

ช่วงราคา
251.585 ฿ - 227.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
Knob Latch 19.5 mm Die Cast Zinc Alloy 19.5 mm

496590

ช่วงราคา
251.585 ฿ - 227.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    โครม
  • จบ
    แผ่นโครม
  • วัสดุด้ามจับ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุขอเกี่ยว
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - ความยาวลูกบิด - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวที่จับ - 18.0 mm | 0.709 in; ไนลอน

065200030E

ช่วงราคา
385.139 ฿ - 347.59 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    ปุ่มจับแบบปีก
  • วัสดุขอเกี่ยว
    ไนลอน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • มาตรฐาน
    IP65