| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 151.387 ฿ |
| 500 - 19999 | 143.819 ฿ |
| 20000 + | 136.627 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเขียว |
|---|---|
| รูปแบบต่อม | ศักย์ไฟฟ้าต่ำ ATEX |
| วัสดุ | ไนลอน |
| การป้องกันการระเบิด ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.236 - 0.512 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 6.0 - 13.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 13.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.512 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.236 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 6.0 mm |
| ความยาวเกลียวยึด | 10.0 mm |
| ความยาวเกลียวยึด | 0.394 in |
| ระดับการป้องกัน DIN | DIN40050-T9 |
| ระดับการป้องกัน EN | EN60529 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ