Menu Search

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น
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
48 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ประเภทตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
29.696 ฿ - 32.907 ฿ 338036 มีในสต็อก
M10
38.0 mm
45.886 ฿ - 50.837 ฿ 70247 มีในสต็อก
M10
38.0 mm
22.978 ฿ - 25.46 ฿ 15262 มีในสต็อก
M8
25.0 mm
24.249 ฿ - 26.866 ฿ 138789 มีในสต็อก
M8
30.0 mm
31.961 ฿ - 35.413 ฿ 82811 มีในสต็อก
M10
48.0 mm
35.817 ฿ - 39.687 ฿ 624805 มีในสต็อก
M12
38.0 mm
27.896 ฿ - 30.907 ฿ 111648 มีในสต็อก
M8
48.0 mm
56.029 ฿ - 62.075 ฿ 40 มีในสต็อก
M10
38.0 mm
  • จาก 3
ขาแบบปรับได้โดยไม่ใช่สำหรับมุมประกบ - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466142

ช่วงราคา
32.907 ฿ - 29.696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
338036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาแบบปรับได้โดยไม่ใช่สำหรับมุมประกบ - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466145

ช่วงราคา
50.837 ฿ - 45.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาแบบปรับได้โดยไม่ใช่สำหรับมุมประกบ - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466123

ช่วงราคา
25.46 ฿ - 22.978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาแบบปรับได้โดยไม่ใช่สำหรับมุมประกบ - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466128

ช่วงราคา
26.866 ฿ - 24.249 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
138789 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาแบบปรับได้โดยไม่ใช่สำหรับมุมประกบ - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466157

ช่วงราคา
35.413 ฿ - 31.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82811 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาแบบปรับได้โดยไม่ใช่สำหรับมุมประกบ - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466147

ช่วงราคา
39.687 ฿ - 35.817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
624805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาแบบปรับได้โดยไม่ใช่สำหรับมุมประกบ - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466152

ช่วงราคา
30.907 ฿ - 27.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111648 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาแบบปรับได้โดยไม่ใช่สำหรับมุมประกบ - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ;

466146

ช่วงราคา
62.075 ฿ - 56.029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP