Meny Sök

UV-beständiga Buntband

I lager

UV-beständiga buntband tillverkas av UV-stabiliserad nylon, som är särskilt formulerad för att motstå nedbrytning orsakad av långvarig exponering för solljus. Dessa buntband är idealiska för att säkra och organisera kablar i utomhus- och krävande miljöer och erbjuder förbättrad prestanda jämfört med standardbuntband av nylon. Material: Nylon, Nylon 6/6 Färg: Svart, Naturfärgad Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2Serienummer: , SRWITUVB, SRWIT18RA

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
20 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kabellängd Kabelbredd Maximal diameter, kabelbunt Öglans minsta draghållfasthet Köp
1,2077 kr - 1,6567 kr 381000 I lager
114.7 mm
13.9 mm
4.75 mm
8.0 kg
7,7371 kr - 7,7371 kr Fråga angående leveranstidhär
114.7 mm
2.5 mm
19.1 mm
8.0 kg
0,3426 kr - 0,3426 kr Fråga angående leveranstidhär
114.8 mm
2.5 mm
25.4 mm
36.3 kg
0,4237 kr - 0,4237 kr 52386 I lager
160.0 mm
4.8 mm
42.0 mm
22.0 kg
0,1077 kr - 0,1077 kr 60990 I lager
96.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
8.0 kg
0,1057 kr - 0,1057 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
2.4 mm
18.0 mm
8.0 kg
0,3102 kr - 0,3102 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
3.6 mm
39.0 mm
18.0 kg
0,2384 kr - 0,2384 kr 20216 I lager
120.0 mm
3.2 mm
30.0 mm
18.0 kg
0,6965 kr - 0,6965 kr 7531 I lager
265.0 mm
3.6 mm
78.0 mm
18.0 kg
0,8143 kr - 0,8143 kr 782 I lager
368.0 mm
3.6 mm
102.0 mm
18.0 kg
0,1135 kr - 0,1135 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
2.5 mm
25.0 mm
8.0 kg
0,7942 kr - 0,7942 kr 2098 I lager
331.0 mm
3.6 mm
96.0 mm
18.0 kg
0,293 kr - 0,293 kr 17827 I lager
142.0 mm
3.2 mm
35.0 mm
18.0 kg
0,6736 kr - 0,6736 kr 6793 I lager
250.0 mm
3.6 mm
74.0 mm
18.0 kg
0,3461 kr - 0,3461 kr 8670 I lager
120.0 mm
4.8 mm
30.0 mm
22.0 kg
1,0097 kr - 1,0097 kr 20260 I lager
368.0 mm
4.8 mm
102.0 mm
22.0 kg
1,5696 kr - 1,6326 kr Fråga angående leveranstidhär
295.9 mm
4.8 mm
76.2 mm
22.7 kg
1,6717 kr - 1,954 kr 1198 I lager
203.2 mm
4.8 mm
50.8 mm
22.7 kg
1,2007 kr - 1,2007 kr Fråga angående leveranstidhär
385.0 mm
4.8 mm
116.0 mm
22.0 kg
0,4237 kr - 0,4237 kr 79800 I lager
200.0 mm
3.6 mm
50.0 mm
18.1 kg
Buntband 4.75 mm 114.7 mm 13.9 mm 8.0 kg Nylon Naturfärgad

10113912

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
381000 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    4.75 mm
  • Kabellängd
    114.7 mm
  • Kabelbredd
    13.9 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 19.1 mm 114.7 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Svart

10113899

Prisintervall
7,7371 kr - 7,7371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    19.1 mm
  • Kabellängd
    114.7 mm
  • Kabelbredd
    2.5 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 25.4 mm 114.8 mm 2.5 mm 80.0 lbs Nylon Svart

10638675

Prisintervall
0,3426 kr - 0,3426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.4 mm
  • Kabellängd
    114.8 mm
  • Kabelbredd
    2.5 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    36.3 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 42.0 mm 160.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Svart

10245491

Prisintervall
0,4237 kr - 0,4237 kr

Lagernivåer
52386 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    42.0 mm
  • Kabellängd
    160.0 mm
  • Kabelbredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 23.0 mm 96.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Svart

10245323

Prisintervall
0,1077 kr - 0,1077 kr

Lagernivåer
60990 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    23.0 mm
  • Kabellängd
    96.0 mm
  • Kabelbredd
    2.5 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 18.0 mm 75.0 mm 2.4 mm 8.0 kg Nylon Svart

10245316

Prisintervall
0,1057 kr - 0,1057 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    18.0 mm
  • Kabellängd
    75.0 mm
  • Kabelbredd
    2.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 39.0 mm 150.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Svart

10245408

Prisintervall
0,3102 kr - 0,3102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Kabellängd
    150.0 mm
  • Kabelbredd
    3.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 30.0 mm 120.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Nylon Svart

10245385

Prisintervall
0,2384 kr - 0,2384 kr

Lagernivåer
20216 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    30.0 mm
  • Kabellängd
    120.0 mm
  • Kabelbredd
    3.2 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 78.0 mm 265.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Svart

10245446

Prisintervall
0,6965 kr - 0,6965 kr

Lagernivåer
7531 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    78.0 mm
  • Kabellängd
    265.0 mm
  • Kabelbredd
    3.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 102.0 mm 368.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Svart

10245477

Prisintervall
0,8143 kr - 0,8143 kr

Lagernivåer
782 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Kabellängd
    368.0 mm
  • Kabelbredd
    3.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 25.0 mm 100.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Svart

10245330

Prisintervall
0,1135 kr - 0,1135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Kabellängd
    100.0 mm
  • Kabelbredd
    2.5 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 96.0 mm 331.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Svart

10245460

Prisintervall
0,7942 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
2098 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    96.0 mm
  • Kabellängd
    331.0 mm
  • Kabelbredd
    3.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 35.0 mm 142.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Nylon Svart

10245392

Prisintervall
0,293 kr - 0,293 kr

Lagernivåer
17827 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Kabellängd
    142.0 mm
  • Kabelbredd
    3.2 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 74.0 mm 250.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Svart

10245439

Prisintervall
0,6736 kr - 0,6736 kr

Lagernivåer
6793 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Kabellängd
    250.0 mm
  • Kabelbredd
    3.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 30.0 mm 120.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Svart

10245484

Prisintervall
0,3461 kr - 0,3461 kr

Lagernivåer
8670 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    30.0 mm
  • Kabellängd
    120.0 mm
  • Kabelbredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 102.0 mm 368.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Svart

10245576

Prisintervall
1,0097 kr - 1,0097 kr

Lagernivåer
20260 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Kabellängd
    368.0 mm
  • Kabelbredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm Nylon Svart

10487600

Prisintervall
1,6326 kr - 1,5696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    76.2 mm
  • Kabellängd
    295.9 mm
  • Kabelbredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.7 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Svart

10113974

Prisintervall
1,954 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
1198 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.8 mm
  • Kabellängd
    203.2 mm
  • Kabelbredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.7 kg
  • Material
    Nylon 6/6
Buntband 116.0 mm 385.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Svart

10245583

Prisintervall
1,2007 kr - 1,2007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    116.0 mm
  • Kabellängd
    385.0 mm
  • Kabelbredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Buntband 3.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Nylon Svart

20705572

Prisintervall
0,4237 kr - 0,4237 kr

Lagernivåer
79800 I lager
Egenskaper
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
  • Kabellängd
    200.0 mm
  • Kabelbredd
    3.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.1 kg
  • Material
    Nylon