Meny Sök

Buntband 23.0 mm 96.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Svart

Väderbeständigt buntband med skydd mot UV-strålar, vilket förlänger produktens livslängd.
Essentra artikelnummer:

10245323

Tillverkarens artikelnummer:

460247

96590 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,1077 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

10,77 kr

100 x 0,1077 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal diameter, kabelbunt 23.0 mm
Kabellängd 96.0 mm
Kabelbredd 2.5 mm
Öglans minsta draghållfasthet 8.0 kg
Material Nylon
Allt material Nylon-66 (PA-66)
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Svart

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss