10638675
WIT-18R-UVB-M
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 0,3327 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximal diameter, kabelbunt | 25.4 mm |
|---|---|
| Maximal diameter, kabelbunt | 1 in |
| Kabellängd | 4.52 in |
| Kabellängd | 114.8 mm |
| Kabelbredd | 0.098 in |
| Kabelbredd | 2.5 mm |
| Öglans minsta draghållfasthet | 80.0 lbs |
| Öglans minsta draghållfasthet | 36.3 kg |
| Material | Nylon |
| Allt material | Nylon-66 (PA-66) |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Färg | Svart |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta